Fontes de alimentação com funcionalidade básica

Fontes de alimentação com funcionalidade básica

Compacta e altamente eficiente

Tecnologia eficiente num dispositivo compacto: UNO POWER como solução perfeita para obter mais espaço no quadro de comando.

Voltar para Fontes de alimentação

Categorias

  • Lista de produtos UNO POWER
    UNO POWER

    As fontes de alimentação UNO POWER são a solução perfeita para cargas até 240 W em quadros de comando compactos.

Procurar em Fontes de alimentação com funcionalidade básica

Exibir todos os produtos dessa categoria

As fontes de alimentação UNO POWER, graças à sua elevada densidade de potência, são a solução perfeita para cargas de até 480 W, especialmente em quadros de comando compactas. A grande diversidade de produtos cobre todos os níveis de tensão comuns.

Vantagens

  • Economia de energia através de perdas em vazio especialmente reduzidas e alta eficácia
  • Invólucros estreitos com entre 22,5 mm e 59 mm de largura
  • Grande diversidade de produtos que abrange todos os níveis de tensão comuns
  • Robusto e fiável em temperaturas de -25 °C até 70 °C

Eficiência energética máxima

Economia de energia graças a perdas em vazio especialmente reduzidas e a um grau de eficiência otimizado  

Economia de energia

Graças às baixas perdas em vazio inferiores a 0,3 W e um grau de eficiência otimizado, a utilização da fonte de alimentação UNO POWER permite economizar muita energia em comparação com outros produtos no mercado. Com um grau de eficiência acima de 94% em carga nominal, muito pouca energia elétrica é convertida em energia térmica indesejada.

UNO POWER – pequeno, resistente e com até 480 W

Fonte de alimentação UNO POWER com formato compacto  

Formato compacto para tensões de saída elevadas

UNO POWER oferece a mais elevada potência em pouquíssimo espaço e também está disponível com as potências de saída 150 W, 240 W e 480 W. A tensão de saída de 24 V DC até 28 V DC é ajustável através de um potenciómetro.

  • 24 V DC / 6,25 A para 150 W com 37 mm de largura total
  • 24 V DC / 10 A para 240 W com 45 mm de largura total
  • 24 V DC / 20 A para 480 W com 59 mm de largura

Vários formatos – 17 dispositivos

Diversas larguras totais com uma potência de até 480 W  

Diversas larguras totais com uma potência de até 480 W

A família de produtos UNO POWER oferece classes de potência de 25 W a 480 W com tensões de saída de 5 V DC a 48 V DC. A UNO POWER permite tensões de entrada de 85 V AC a 264 V AC e, portanto, funciona de forma fiável mesmo em caso de oscilações de tensão na rede de abastecimento. Com valores mais altos de 264 V AC a 575 V AC passa a ser usado o dispositivo de 2 AC com 24 V e 90 W. Os dois dispositivos com a designação C2LPS estão certificados em conformidade com a UL 1310/508 Listed Class 2 e são especialmente adequados para o mercado americano. Os dispositivos são extremamente flexíveis graças à diversidade de produtos e ao intervalo de temperatura de -25 °C a +70 °C.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Fonte de alimentação personalizável para a mais elevada disponibilidade da instalação