Fontes de alimentação para tecnologia MCR

Fontes de alimentação para tecnologia MCR

Ligação simples

Manutenção fácil logo desde o início: graças à tecnologia de ligação com conectores codificados.

Voltar para Fontes de alimentação

Categorias

  • Lista de produtos MINI POWER
    MINI POWER

    A MINI POWER de construção compacta é especialmente adequada para a utilização na tecnologia de medição, controlo e regulação.

Procurar em Fontes de alimentação para tecnologia MCR

Exibir todos os produtos dessa categoria

O invólucro eletrónico modular é o padrão para tensões especiais na tecnologia de medição, controlo e regulação. MINI POWER é a fonte de alimentação adequada. Opte por uma das nossas fontes de alimentação MINI POWER com a largura necessária: 22,5 mm, 35 mm, 45 mm ou 67,5 mm.

Vantagens

  • Tecnologia de ligação com manutenção fácil graças ao conector COMBICON codificado
  • Flexível graças às inúmeras tensões de saída e variantes
  • Monitorização de funcionamento ativa graças a saída de comutação para monitorização remota da tensão de saída

Flexível no invólucro eletrónico modular

MINI POWER, fonte de alimentação para tecnologia MCR  

MINI POWER para utilização na tecnologia MCR

Nas tecnologias de medição, controlo e regulação (MCR), o invólucro eletrónico modular (ME) é padrão. A MINI POWER é a fonte de alimentação mais adequada. Garante no seu quadro de distribuição uma conformidade homogénea.

  • Os dispositivos são especialmente flexíveis graças a tensões e variantes especiais, incluindo um dispositivo para aplicações em atmosferas potencialmente explosivas.
  • Com os conectores COMBICON da Phoenix Contact, são extremamente simples de ligar

Fonte de alimentação e fonte de alimentação ininterrupta num só dispositivo

Com esta solução de 24 V obtém autonomia de 2 A durante 7 minutos ou 0,5 A durante 1 hora.  

Fonte de alimentação e fonte de alimentação ininterrupta em um

Estão disponíveis fontes de alimentação ininterruptas (UPS) com o mesmo design para tensões de saída de 12 e 24 V CC.

  • A UPS combina a fonte de alimentação e a unidade de comutação eletrónica no mesmo invólucro.
  • Os diferentes módulos de bateria garantem flexibilidade.

O transformador CC/CC completa o gama de produtos MINI POWER. Controla as seguintes funções:

  • o ajuste de níveis de tensão
  • a atualização de tensões em cablagem comprida
  • a construção de sistemas de alimentação independentes

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Fontes de alimentação e conversores CC/CC para o quadro de distribuição

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar