Voltar para a vista geral

Monitorização funcional preventiva

A fonte de alimentação industrial QUINT POWER maximiza a disponibilidade do seu sistema. Isso é assegurado em grande parte pela monitorização funcional prevista.

Detetar com antecedência estados de funcionamento críticos

Se a fonte de alimentação se encontrar no modo de impulso, esta mensagem serve como sinal de aviso: para evitar falhas no seu sistema.  

Monitorização remota através de comutação ativa e de contacto de relé sem potencial

Para si e para o seu sistema, a monitorização funcional preventiva significa: deteção de situações críticas antes da ocorrência de erros.

  • Monitorização permanente da tensão e corrente de saída
  • As situações críticas são visualizadas e comunicadas da seguinte forma:
    • por LED
    • por contacto de relé sem potencial
    • por saída de comutação ativa

Monitorização em funcionamento POWER BOOST

Monitorização de uma fonte de alimentação em funcionamento POWER BOOST  

Em funcionamento POWER BOOST está disponível a tensão de saída total.

A fonte de alimentação fornece mais do que a corrente nominal especificada:

  • A fonte de alimentação encontra-se em funcionamento POWER BOOST.
  • Trabalha – tal como os consumidores acoplados – com uma tensão de saída de 24 V CC normal.

Em funcionamento POWER BOOST ocorre um aumento na carga. Isto é sinalizado e comunicado ao controlador. A monitorização funcional preventiva reage antes da ocorrência de falhas.

Exemplo: 

A monitorização funcional preventiva localiza uma correia transportadora de curso difícil. O sistema pode ser reparado antes que outros consumidores registem quebras de tensão.  

Na prática

Informação mais detalhada: a experiência mostra as vantagens da monitorização funcional preventiva.


Voltar para a vista geral
Outras informações

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Fonte de alimentação personalizável para a mais elevada disponibilidade da instalação

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar