Fontes de alimentação para a automação de edifícios

Fontes de alimentação para a automação de edifícios

Plana e eficiente

As fontes de alimentação STEP POWER estão idealmente adaptadas às necessidades da automação de edifícios moderna – na indústria e em casas privadas.

Voltar para Fontes de alimentação

Categorias

  • Lista de produtos STEP POWER
    STEP POWER

    A STEP POWER tem uma construção plana e oferece máxima eficiência energética – ideal para a automação de edifícios.

Procurar em Fontes de alimentação para a automação de edifícios

Exibir todos os produtos dessa categoria

Introduza as STEP POWER na automação do seu edifício: a gama de fontes de alimentação da Phoenix Contact foi desenvolvida especialmente para esses efeitos. As perdas de funcionamento em vazio baixas e a eficácia máxima contribuem para a máxima eficiência energética.

Vantagens

  • Poupança de energia graças à máxima eficiência no funcionamento com carga em vazio e carga parcial (Efficiency Level VI)
  • Poupança de espaço no quadro de comando graças ao formato estreito, aumentando a potência em simultâneo (até 100%)
  • Pela primeira vez, a certificação doméstica (EN 60335) permite a utilização em aplicações na proximidade de casas
  • Colocação em funcionamento fácil e rápida através de tecnologia de ligação push-in sem ferramentas no ângulo de 45° com pontos de ligação duplos
  • Montagem flexível: encaixe em calhas metálicas ou aparafusamento em superfícies planas

Aprovações para ambientes domésticos

As fontes de alimentação STEP POWER têm certificação DIN EN 60335-1  

As fontes de alimentação STEP POWER têm certificação DIN EN 60335-1

Para além das aprovações industriais padrão, as fontes de alimentação STEP POWER são certificadas pela primeira vez com a DIN EN 60335-1 para utilização doméstica. Cumprem os requisitos máximos de segurança de dispositivos elétricos e são a solução ideal para aplicações na proximidade de casas.

Economia de energia em edifícios

Fonte de alimentação STEP POWER em utilização  

As fontes de alimentação STEP POWER apresentam eficiência energética máxima

A fonte de alimentação STEP POWER garante perdas em vazio baixas (0,1 W e 0,21 W) e uma elevada eficiência para eficiência energética ideal no edifício. Graças à elevada eficiência, as fontes de alimentação STEP POWER convertem menos energia elétrica em energia térmica não desejada. Isto permite economizar não apenas energia, mas também tem o efeito de prolongar a vida útil de todos os componentes no quadro de comando.

Classes de potência otimizadas

Classes de potência otimizadas  

Classes de potência otimizadas

As fontes de alimentação STEP POWER oferecem uma classe de potência melhorada por horizontal pitch. Isto significa mais espaço no quadro de comando com capacidade de potência aumentada. Graças ao formato plano e estreito especial, padronizado pela norma DIN 43880, as fontes de alimentação STEP POWER são especialmente adequadas para utilização em quadros de distribuição.

Montagem flexível

Aparafusamento sem material de montagem adicional  

Montagem em superfícies planas

As fontes de alimentação STEP POWER são de montagem flexível: podem ser encaixadas em calhas metálicas ou aparafusadas em superfícies planas.
Aquando da montagem em superfícies planas, os fechos de base integrados no invólucro torna desnecessário material adicional.

Tecnologia de ligação push-in

STEP POWER com eficiência energética máxima  

Tecnologia de ligação push-in

As novas fontes de alimentação STEP POWER permitem, pela primeira vez, a tecnologia de ligação push-in sem ferramenta. Com espaço de montagem idêntico, o borne de conexão também oferece o dobro da quantidade de pontos de ligação para distribuição e ligação em loop simples dos potenciais.

O ângulo de 45 graus destina-se a cablagem ergonómica na instalação.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Fonte de alimentação personalizável para a mais elevada disponibilidade da instalação

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar