Fontes de alimentação e fontes de alimentação ininterrupta

Fontes de alimentação e fontes de alimentação ininterrupta

POWER para uma disponibilidade máxima da instalação

Os nossos produtos POWER, líderes a nível de tecnologia e de elevada qualidade, alimentam a sua aplicação.

Voltar para Produtos

Categorias

  • Inversor DC/AC
    Inversor DC/AC

    O QUINT INVERTER converte corrente contínua em corrente alternada e complementa as fontes de alimentação com um segmento de produto.

  • Fontes de alimentação
    Fontes de alimentação

    Maximize a disponibilidade das suas instalações com fontes de alimentação líderes em termos técnicos e de alta qualidade - otimize em função da funcionalidade e da potência.

  • Conversores DC/DC
    Conversores DC/DC

    Os conversores DC/DC modificam o nível de tensão, renovam a tensão na extremidade de cabos compridos ou permitem a construção de sistemas de alimentação independentes através de isolamento galvânico.

  • Módulos de redundância
    Módulos de redundância

    Isolar, monitorizar e regular com módulos de redundância. Dessa forma, maximiza a disponibilidade das fontes de alimentação operadas em paralelo.

  • Fontes de alimentação específicas para o cliente
    Competência numa solução única

    Dispositivos específicos para o cliente e soluções integradas nos dispositivos para a tecnologia médica, de edifícios e de rede.

  • Fontes de alimentação ininterrupta
    Fonte de alimentação ininterrupta para o quadro de distribuição

    As fontes de alimentação ininterrupta para consumidores de corrente contínua e alternada proporcionam ótima disponibilidade da instalação graças a soluções individuais.

Procurar em Fontes de alimentação e fontes de alimentação ininterrupta

Exibir todos os produtos dessa categoria

As nossas fontes de alimentação, conversores CC/CC, módulos de redundância e fontes de alimentação ininterrupta são ideais a nível de funcionalidade e formato para os requisitos de diferentes indústrias. Para além da gama padrão, também disponibilizamos fontes de alimentação concebidas especialmente para si.

Vantagens

  • Soluções de fonte de alimentação líderes a nível técnico garantem a máxima disponibilidade do seu sistema
  • Fontes de alimentação para cada aplicação: gamas de produtos com diferentes funcionalidades e classes de potência
  • Utilização flexível graças a conjunto de certificações internacionais e tensão de saída ajustável

Fontes de alimentação

Fontes de alimentação  

Fontes de alimentação

A nossa vasta gama de fontes de alimentação permite alimentar fiavelmente os seus módulos no quadro de distribuição.

  • com máxima funcionalidade
  • com funcionalidade padrão
  • com funcionalidade básica
  • para tecnologia MCR
  • para quadros de distribuição

Fontes de alimentação ininterrupta

Fontes de alimentação ininterrupta  

Fontes de alimentação ininterrupta

Proteja os seus consumidores CC e CA contra falhas na alimentação. As fontes de alimentação ininterrupta fornecem energia mesmo quando existe uma falha de energia.

  • com tecnologia IQ
  • com fonte de alimentação integrada
  • com acumulador de energia integrado
  • Módulos de buffer
  • Acumulador de energia

Conversores CC/CC

Conversores CC/CC  

Conversores CC/CC

Modificam o nível de tensão, renovam a tensão na extremidade de cabos compridos ou permitem a construção de sistemas de alimentação independentes através de isolamento galvânico.

  • com tecnologia SFB
  • para requisitos extremos
  • para tecnologia de controlo e regulação
  • para aplicações fotovoltaicas

Módulos de redundância

Módulos de redundância  

Módulos de redundância

Maximize com módulos de redundância a disponibilidade das fontes de alimentação operadas em paralelo.

  • Módulos de redundância ativos
  • Módulos de díodo

Fontes de alimentação específicas para o cliente

Fontes de alimentação específicas para o cliente  

Fontes de alimentação específicas para o cliente

Usufrua das soluções personalizadas da Phoenix Contact. Para além da gama standard, disponibilizamos soluções específicas para clientes e integradas nos dispositivos para, por ex., tecnologia médica, de edifícios ou de redes, bem como máquinas ATM e PC industriais.

  • Engenharia e gestão de projetos em todos os níveis de desenvolvimento
  • Fontes de alimentação para a indústria, tecnologia de carregamento, energias renováveis, sistemas bancários, comunicação e aplicações especiais

Phoenix Contact

+351 219 112 765

Carlos Coutinho

Engº Carlos Coutinho

Product Manager

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Fontes de alimentação e UPS