Fontes de alimentação

Fontes de alimentação

Profissionais de energia

Maximize a disponibilidade das suas instalações com fontes de alimentação líderes em termos técnicos e de alta qualidade.

Voltar para Fontes de alimentação e fontes de alimentação ininterrupta

Categorias

Procurar em Fontes de alimentação

Exibir todos os produtos dessa categoria

Com base na nossa vasta oferta de diferentes famílias de produtos, escolha a fonte de alimentação ideal para as suas aplicações. Os produtos distinguem-se a nível de formato, potência e funcionalidade. Adaptam-se idealmente aos requisitos de diferentes ramos, como o fabrico de máquinas e integração de sistemas, a automação de edifícios, a construção naval ou a tecnologia de processos.

Vantagens

  • Máxima disponibilidade da instalação, por exemplo através do desenvolvimento exclusivo da SFB Technology
  • Fiabilidade operacional graças a componentes de alta qualidade especial
  • Utilização flexível: intervalo amplo de temperatura e tensão de saída ajustável

QUINT POWER – Fontes de alimentação com a mais elevada funcionalidade

Fontes de alimentação QUINT POWER com a mais elevada funcionalidade  

QUINT POWER

As fontes de alimentação QUINT POWER com a mais elevada funcionalidade oferecem-lhe a maior disponibilidade da instalação graças à SFB Technology e à interface NFC integrada para configuração individual.

Mesmo no tamanho mais reduzido, a QUINT POWER também oferece a disponibilidade máxima da sua instalação na gama de potências inferior a 100 W através da combinação de monitorização funcional preventiva e de reserva de potência potente.

  • Entrada CA ou CC: monofásica, trifásica
  • Saída CC: potência até 1000 W
  • Tensões: 12, 24, 48 V CC

TRIO POWER – Fontes de alimentação com funcionalidade padrão

Fontes de alimentação TRIO POWER com funcionalidade padrão  

TRIO POWER

As fontes de alimentação TRIO POWER combinam a funcionalidade padrão com elevada qualidade e fiabilidade, sendo perfeitas para a utilização no fabrico de máquinas.

  • Entrada CA: monofásica, trifásica
  • Saída CC: potência até 1000 W
  • Tensões: 12, 24, 48 V CC

UNO POWER – Fontes de alimentação com funcionalidade básica

Fontes de alimentação UNO POWER com funcionalidade básica  

UNO POWER

Graças à sua elevada densidade de potência, as fontes de alimentação UNO POWER são a solução ideal para cargas até 240 W, especialmente em quadros de distribuição compactos.

  • Entrada CA: monofásica
  • Saída CC: potência até 240 W
  • Tensões: 5, 12, 15, 24, 48 V CC

MINI POWER – Fontes de alimentação para tecnologia de medição, controlo e regulação

Fontes de alimentação MINI POWER para tecnologia de medição, controlo e regulação  

MINI POWER

As fontes de alimentação MINI POWER são utilizadas em todas as áreas em que os invólucros eletrónicos modulares são a norma. São as fontes de alimentação ideais para tecnologia de medição, controlo e regulação.

  • Entrada CA ou CC: monofásica
  • Saída CC: potência até 100 W
  • Tensões: 5, 12, 15, 24, 48 V CC

STEP POWER – Fontes de alimentação para quadros de distribuição e painéis de controlo planos

Fontes de alimentação STEP POWER para quadros de distribuição e painéis de controlo planos  

STEP POWER

As fontes de alimentação STEP POWER são ideais para quadros de distribuição e painéis de controlo planos. Graças às baixas perdas em vazio e ao elevado grau de eficiência, obtém a máxima eficiência energética na sua classe.

  • Entrada CA ou CC: monofásica
  • Saída CC: potência até 100 W
  • Tensões: 5, 12, 15, 24, 48 V CC

Outras informações

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Fonte de alimentação personalizável para a mais elevada disponibilidade da instalação

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar