Voltar para a vista geral

Resumo das fontes de alimentação

As séries apresentam todo o conjunto de vantagens - por exemplo, a elevada fiabilidade operacional. Cada produto também tem características específicas. Selecione em primeiro lugar quais são as propriedades particularmente adequadas para a sua aplicação individual.

Fonte de alimentação STEP Power da Phoenix ContactFonte de alimentação UNO Power da Phoenix ContactFonte de alimentação TRIO Power da Phoenix ContactFonte de alimentação QUINT Power 100 W da Phoenix ContactFonte de alimentação QUINT Power 100 W da Phoenix Contact
STEP POWERUNO POWERTRIO POWERQUINT POWER < 100 WQUINT POWER > 100 W
Utilizável mundialmente graças à entrada de faixa ampla e ao conjunto de certificações internacionaisxxxxx
Tempo de funcionamento máximo devido a tempo médio entre falhas elevado > 500.000 h a +40 °Cxxxxx
Comutável em paralelo para aumento de potência e redundânciaxxxxx
Instalação ao ar livre possível em intervalos de temperatura de -25°C a +70 °Cxxxxx
Utilização em aplicações na proximidade de casas conforme EN 60335x    
Monitorização ativa do funcionamento através de saída de comutação para diagnóstico remoto  xxx
Os dispositivos trifásicos funcionam sem problemas mesmo em caso de falha permanente de uma fase  x x
Arranque fiável de cargas pesadas graças à reserva de potência: boost dinâmico  xxx
Expansão de sistemas simples graças à reserva de potência: boost estático   x[1]x
Disparo magnético de disjuntores de linha através de tecnologia SFB    x
A monitorização funcional preventiva indica estados operacionais críticos antes do surgimento de falhas   xx
Possível parametrização personalizada    x
Fonte de alimentação STEP Power da Phoenix ContactFonte de alimentação UNO Power da Phoenix ContactFonte de alimentação TRIO Power da Phoenix ContactFonte de alimentação QUINT Power 100 W da Phoenix ContactFonte de alimentação QUINT Power 100 W da Phoenix Contact
STEP POWERUNO POWERTRIO POWERQUINT POWER < 100 WQUINT POWER > 100 W
Utilizável mundialmente graças à entrada de faixa ampla e ao conjunto de certificações internacionaisxxxxx
Tempo de funcionamento máximo devido a tempo médio entre falhas elevado > 500.000 h a +40 °Cxxxxx
Comutável em paralelo para aumento de potência e redundânciaxxxxx
Instalação ao ar livre possível em intervalos de temperatura de -25°C a +70 °Cxxxxx
Utilização em aplicações na proximidade de casas conforme EN 60335x    
Monitorização ativa do funcionamento através de saída de comutação para diagnóstico remoto  xxx
Os dispositivos trifásicos funcionam sem problemas mesmo em caso de falha permanente de uma fase  x x
Arranque fiável de cargas pesadas graças à reserva de potência: boost dinâmico  xxx
Expansão de sistemas simples graças à reserva de potência: boost estático   x[1]x
Disparo magnético de disjuntores de linha através de tecnologia SFB    x
A monitorização funcional preventiva indica estados operacionais críticos antes do surgimento de falhas   xx
Possível parametrização personalizada    x

[1] Aplica-se aos seguintes aparelhos: 2904597, 2904598, 2909575, 2909576, 2904605, 2904595


Voltar para a vista geral
Mais informações
  • Resumo das fontes de alimentação

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Fonte de alimentação personalizável para a mais elevada disponibilidade da instalação