Voltar para a vista geral

O acumulador de energia ótimo para UPS QUINT

Com o sistema UPS modular para UPS obtém sempre a solução adequada para a disponibilidade de instalação máxima. Os diversos meios de armazenamento caracterizam-se por propriedades muito diferentes: vida útil longa ou um tempo de autonomia muito longo, nenhuma manutenção ou a utilização em temperaturas ambientais extremas.. Sejam quais forem os seus requisitos, o utilizador encontrará o acumulador de energia que necessita.

Acumulador de energia para vida útil de funcionamento máxima

Acumulador de energia CAP  

Acumulador de energia CAP

Acumulador de energia CAP com capacitadores de camada dupla

  • Tempo de autonomia até 5 minutos com 10 A
  • Vida últi de funcionamento de 20 anos (20°C)
  • Vida útil de funcionamento de 8 anos (50°C)
  • 500.000 ciclos de carregamento
  • -40 a 60°C em temperatura ambiente

Acumulador de energia para tempo de autonomia máximo

Bateria de chumbo-ácido  

Bateria de chumbo-ácido

Bateria de chumbo-ácido com baterias com chumbo AGM

  • Tempo de autonomia até 10 A > 8 horas
  • 6 a 9 Jahre de vida útil de funcionamento (20°C)
  • 1 ano de vida útil de funcionamento (40°C)
  • 250 ciclos de carregamento
  • 0 a 40°C em temperatura ambiente

Acumulador de energia para tempo de autonomia máximo e temperatura ambiente extrema

Bateria de chumbo-ácido para temperatura ambiente extrema  

Bateria de chumbo-ácido para temperatura ambiente extrema

Bateria de chumbo-ácido com bateria de chumbo puro AGM

  • Tempo de autonomia até 10 A > 5 horas
  • Vida útil de funcionamento de 15 anos (20°C)
  • Vida útil de funcionamento de 1,5 anos (50°C)
  • 300 ciclos de carregamento
  • -40 a 60°C em temperatura ambiente

Acumulador de energia para uma vida útil prolongada com longos tempos de autonomia

Acumulador de energia de iões de lítio  

Acumulador de energia de iões de lítio

Acumulador de energia de iões de lítio

  • Tempo de autonomia até 10 A > 40 minutos
  • Vida útil de funcionamento de 15 anos (20°C)
  • Vida útil de funcionamento de 2 anos (50°C)
  • 7.000 ciclos de carregamento
  • -20 a 60°C em temperatura ambiente

Voltar para a vista geral
Outras informações

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Fontes de alimentação e UPS

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar