Voltar para a vista geral

Switches PoE não geríveis

Quatro switches PoE não geríveis

Os switches Power over Ethernet (PoE) não geríveis da série 1000 permitem uma alimentação de até oito dispositivos finais com energia e dados através do mesmo cabo Ethernet. Graças ao intervalo de temperatura ampliado de -40 °C a +75 °C, todos os switches da série também podem ser utilizados em condições ambientais adversas. Para exigências especialmente elevadas a nível de robustez dos dispositivos, também está disponível uma variante com grau de proteção IP67 com ligações M12. Este switch não gerível também é adequado para utilização direta no terreno.

Elevado desempenho e elevada taxa de transferência de dados

Aplicação PoE com câmaras de monitorização  

Os switches não geríveis da série 1000 são adequados para aplicações com elevada taxa de transferência de dados como câmaras PoE

Os switches PoE da série 1000 cumprem a norma IEEE 802.3 at (​PoE​+), podendo assim disponibilizar ao Powered​ Device (PD) até 30 Watt com 48 V CC. O comprimento de transmissão máximo de 100 metros permite também alimentar PD remotos. Se a sua aplicação também necessitar de uma elevada taxa de transferência de dados, por ex. devido a câmaras de alta resolução, no portfólio do FL SWITCH​ 1000 também existem variantes Gigabit. O suporte de Jumbo Frames contribui também para um aumento da eficiência em redes com elevadas quantidades de dados.

Diagnóstico de erros simplificado

LED de alarme dos switches PoE não geríveis  

Switches PoE não geríveis apresentam um alarme em caso de falha

Alguns dos switches Power over Ethernet da série 1000 suportam mecanismos para deteção de interrupções de comunicação em portas individuais ou problemas com alimentação de tensão. A configuração simples através de botões DIP permite a configuração logo durante a instalação do switch ou também durante o funcionamento sem aceder através de um computador portátil.

Alimentação PoE de dispositivos de campo

Switch PoE 1708 em IP67  

O robusto FL SWITCH 1708 pode ser utilizado diretamente no terreno graças ao grau de protecção IP67

O FL SWITCH 1708 é a solução ideal para alimentação PoE de dispositivos de campo. Graças ao elevado grau de protecção IP67, o dispositivo é resistente a humidade e poeira. Assim, o switch também pode ser instalado fora de um quadro de distribuição diretamente no terreno. A possibilidade de montagem na parede facilita a escolha de um local de instalação adequado. Todas as ligações do dispositivo também estão disponíveis como M12. Assim, a fonte de alimentação e as portas PoE são protegidas contra influências ambientais.

FL SWITCH 1000 em resumo

 FL SWITCH 1001FL SWITCH 1000FL SWITCH 1700
Taxa de transmissão10/100 MBit/s10/100/1000 Mbit/s10/100/1000 Mbit/s
Fonte de alimentação18 … 57 V CC18 … 57 V CC/
52… 57 V CC*
18 … 32 V CC
Intervalo de temperatura-40 °C … 75 °C-40 °C … 75 °C-40 °C … 70 °C
Grau de proteçãoIP30IP30IP65/IP66/IP67

Power over Ethernet

Power Budget

30 W por porta

120 W por switch

30 W por porta

60 W/120 W* por switch

30 W por porta

200 W por switch

Particularidades

QoS

Jumbo Frames

Contacto de sinal (Link Monitoring)

QoS

Jumbo Frames

Contacto de sinal (Link Monitoring)

Conector M12, codificação X

QoS

Jumbo Frames

CertificaçõesCE, ULCE, ULCE

* Em modelos selecionados

Aqui acede à lista de produtos dos switches PoE não geríveis 1000.


Voltar para a vista geral
Mais informações

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar