Power over Ethernet

Power over Ethernet

PoE é dois em um

Com os dispositivos Power over Ethernet é possível transferir dados e energia com um cabo.

Voltar para Ethernet industrial

Categorias

Procurar em Power over Ethernet

Exibir todos os produtos dessa categoria

Não é necessária alimentação de energia separada ao instalar dispositivos em partes do sistema de acesso difícil ou remotas. Com os dispositivos Power over Ethernet (PoE) industriais da Phoenix Contact, a alimentação energética e a transferência de dados ocorrem em simultâneo através do cabo de Ethernet.

Vantagens

  • Instalação fácil de equipamentos graças ao esforço de cablagem reduzido
  • Utilização universal graças à conformidade com a norma IEEE 802.3
  • Instalação rápida em sistemas existentes graças ao manuseamento mais simples

Redes de grandes dimensões – pouca cablagem

Construção de rede com e sem dispositivos Power over Ethernet  

Power over Ethernet permite reduzir a sua despesa de cablagem

Normalmente, todos os dispositivos Ethernet na rede têm de ser alimentados separadamente através de cabos de alimentação e de dados. Com Power over Ethernet​ não necessita do cabo de alimentação nem de fontes de alimentação adicionais, economizando ainda nos custos de instalação associados. A alimentação de corrente dos dispositivos finais é realizada diretamente através do cabo Ethernet. Assim, através de um módulo PSE (​Power​ ​Sourcing​ ​Equipment​), como um injetor PoE ou um switch PoE, são enviados dados e energia através do cabo de dados. O recetor é um PD (​Powered​​ Device​), por ex. uma câmara, um telefone IP ou um ponto de acesso WLAN. Os dispositivos finais sem funcionalidade PoE também podem beneficiar do menor esforço de cablagem. Para isso, basta colocar um splitter PoE antes do dispositivo final. Este separa o PoE novamente em cabos de dados e cabos de tensão.

Injetores PoE

Injetores Power over Ethernet com diferentes tecnologias de ligação  

Injetores PoE Midspan com diferentes classes de potência conforme IEEE 802.3- af, -at, -bt

A nova gama de injetores Power over Ethernet permite alimentar dispositivos no campo com dados e tensão através de um único cabo. Os injetores PoE dispõem de diferentes tecnologias de ligação que simplificam consideravelmente a instalação do cabo de campo. Escolha entre ligação IDC, push-in ou de parafuso. Também estão disponíveis variantes com duas ligações RJ45.

Switches PoE

Switches PoE geríveis e não geríveis  

Switches PoE industriais para aplicações de monitorização ou segurança

A Phoenix Contact oferece uma vasta seleção de switches industriais geríveis e não geríveis para terminais operados por PoE como, por ex., câmaras IP. Switches Power over Ethernet não geríveis com IP20 e IP65 são ideais para aplicações PoE simples com até oito PD PoE. Os switches PoE geríveis robustos oferecem também até oito portas PoE e funções adicionais para configuração de PoE.

Splitter PoE

O splitter Power over Ethernet PD 1000  

O splitter PoE separa energia e dados no local

O splitter Power over Ethernet permite instalar mesmo dispositivos sem funcionalidade PoE em estações remotas de forma fácil e económica. Para pontos de acesso WLAN ou Bluetooth, controladores, estações I/O etc., o splitter PoE separa dados e energia no local e disponibiliza-os separadamente. Assim beneficia das vantagens de custos e da cablagem simples de uma solução PoE mesmo para componentes de rede sem funcionalidade PoE.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar