Voltar para a vista geral

Splitter PoE

Splitter Power over Ethernet FL PD 1001

Ligue terminais sem interface PoE como pontos de acesso WLAN ou Bluetooth, controladores e estações I/O com o splitter PoE FL PD 1001 de forma simples a uma interface PoE. O splitter separa dados e energia no local. Isto permite que dispositivos sem funcionalidades PoE sejam instalados de forma simples e económica em estações remotas.

Design compacto e robusto

Lado inferior do splitter PoE com porta RJ45  

As portas para cima/baixo permitem a utilização em quadros de comando planos

O Splitter Power over Ethernet FL PD 1001T GT é adequado para utilização em ambientes adversos e estações remotas graças ao invólucro metálico e ao vasto intervalo de temperatura. Graças ao formato compacto e às direções de saída das portas para cima e para baixo, pode ser utilizado até em quadros de comando planos sem problemas.

Utilização potente e flexível

Splitter PoE com controlador no quadro de comando  

O splitter PoE pode alimentar dispositivos terminais Ethernet como controladores ou pontos de acesso WLAN com tensão e corrente

Graças ao suporte de Gigabit e Fast Ethernet, o splitter PoE é utilizado para quaisquer velocidades de transmissão. Além disso, o switch suporta tanto PoE (​IEEE​ 802.3af) como também ​PoE​+ (​IEEE ​802.3at​). Na saída estão disponíveis 24 V CC e, conforme a alimentação, até 25 W de potência. Isto possibilita diversos cenários de utilização para os mais diversos elementos Ethernet. A tensão de saída e potência são também diagnosticadas através de LED.

Uma vez que o splitter PoE não interfere na transmissão de dados, pode ser utilizado para todos os protocolos de automação.

Splitters PoE em resumo

 PoE-Splitter PD 1000
Taxa de transmissão10/100/1000 Mbit/s
Fonte de alimentaçãoatravés de PoE/PoE+ (48 V CC)
Intervalo de temperatura-40 °C … +70 °C
Grau de proteçãoIP20
Tensão de saída24 V CC
Certificações-

Aqui acede à lista de produtos de splitters PoE.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar