Voltar para a vista geral

Injetores PoE

Injetores PoE

Os injetores Power over Ethernet permitem alimentar dispositivos no campo com dados e tensão através de um único cabo. As tecnologias de ligação alternativas IDC, push-in ou de parafuso simplificam consideravelmente a instalação do cabo de campo.

Vantagens

  • Injetor Midspan com diferentes classes de potência até 60 Watt conforme IEEE 802.3- af, -at, -bt
  • Grande seleção de diferentes tecnologias de ligação
  • Proteção contra sobretensão integrada para uma elevada disponibilidade da instalação
  • Monitorização de corrente de blindagem para diagnóstico em correntes de blindagem devido a EMC ou diferenças de potencial
  • Área de ligação coberta por tampa frontal
  • Isolamento galvânico da fonte de alimentação interna

Diferentes padrões de potência e isolamento de potencial

Isolamento galvânico da fonte de alimentação interna  

Proteção contra curtos-circuitos através de isolamento de potencial

A grande seleção de diferentes classes de potência permite cumprir os seus requisitos específicos. Os injetores PoE estão disponíveis nas normas IEEE 802.3 af e at para até 30 Watt. Além disso, atualmente já disponibilizamos dispositivos para a norma futura de até 60 Watt conforme IEEE 802.3 bt.

Isolamento galvânico do conceito de fonte de alimentação interna: a tensão de alimentação e a porta Power-over-Ethernet são isoladas galvanicamente em algumas variantes.

Isto oferece uma proteção ideal contra curtos-circuitos nos cabos de dados no campo.

Tecnologias de ligação versáteis e área de ligação coberta

Ligação simples e rápida  

Tecnologias de ligação alternativas

Maior flexibilidade e economia de tempo na instalação: pode optar por ligação IDC, push-in, de parafuso ou RJ45.

Área de ligação coberta: uma tampa cobre a área de ligação do lado do cabo de campo com bornes de ligação e contacto de blindagem. É assim garantido um esquema de instalação unificado. Para além da vantagem a nível estético, os fios de ligação sensíveis também ficam protegidos contra influências externas.

Ligação de blindagem sem ferramenta

Ligação sem peças que possam ser perdidas  

Ligação de blindagem sem ferramenta

A blindagem do cabo pode ser ligada de forma fácil e rápida sem ferramenta ao dispositivo - com alívio do cabo simultâneo. Para isso, insira o cabo no respetivo compartimento e feche a chapa de blindagem - já está. Vantagem: instalação rápida graças a ligação sem ferramenta e sem peças que possam ser perdidas.

Proteção contra sobretensão e monitorização de corrente de blindagem no lado do cabo de campo

Monitorização da corrente de blindagem através de LED  

Monitorização da corrente de blindagem através de LED

Os injetores PoE INJ 2000 estão disponíveis com as novas funções de proteção contra sobretensão e monitorização de corrente de blindagem.

A proteção contra sobretensão integrada protege os dispositivos e a aplicação contra sobretensões súbitas nos cabos de dados.

A monitorização da corrente de blindagem do cabo é utilizada como diagnóstico. Em caso de diferenças de potencial ou outras correntes de blindagem devido a influências EMC, isso é indicado através de um LED.

Aqui acede à lista de produtos de injetores PoE.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Serviço


Painel de patch Ethernet

Ligação fácil e rápida no terreno

Outras informações

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar