Conectores de potência

Conectores de potência M12 a M58

Ligação de alta capacidade

Utilize os conectores de potência para a ligação de dispositivos compactos e acionamentos elétricos.

Voltar para Conectores circulares

Categorias

Procurar em Conectores de potência

Exibir todos os produtos dessa categoria

Os nossos conectores circulares para aplicações de potência abrangem as mais variadas aplicações – da conexão compacta M12 ao tamanho M58 com altas potências de transmissão de até 150 A com 630 V. Aproveite as vantagens de uma linha completa desde o cabo até à placa de circuito impresso, passando pelo equipamento.

Vantagens

  • Integração de equipamentos facilitada com conectores para diferentes situações de montagem
  • Alimentação até mesmo de equipamentos e acionamentos compactos com conectores de potência M12
  • Evitar erros de ligação com conectores de potência codificados

Conectores de potência M12

Conectores de potência M12  

Conectores de potência M12

Os equipamentos são cada vez mais compactos – a necessidade de potência está em crescimento. Os nossos produtos da série M12 Power oferecem-lhe a tecnologia de ligação de dispositivos adequada. 

O tamanho M12 torna acessíveis novas áreas de aplicação para o fornecimento de energia aos seus acionamentos e controladores.

Os conectores circulares de potência M12 estão protegidos contra erros de ligação:

  • Codificação S para a alimentação AC até 16 A/630 V
  • Codificação T para a alimentação DC até 12 A/60 V
  • Codificação K para a alimentação AC até 16 A/630 V
  • Codificação L para a alimentação DC até 16 A/63 V
  • Codificação M para a alimentação AC até 8 A/630 V

 

Conectores de potência M17 a M58

Conectores de potência M17 a M58  

Conectores de potência M17 a M58

Ligue os seus acionamentos elétricos facilmente e em pouco tempo. A oferta completa inclui todas as classes de potência e formatos necessários para a cablagem do acionamento ao quadro de comando. Os conectores circulares M23 da série PRO complementam o portfólio.

  • M17: até 20 A/630 V, 3 polos + PE a 5 + 3 polos + PE
  • M23: até 30 A/630 V, 5 polos + PE a 4 + 3 polos + PE
  • M40: até 70 A/630 V, 2 + 3 polos + PE até 4 + 3 polos + PE
  • M58: até 150 A/630 V, 2 + 3 polos + PE até 4 + 3 polos + PE

Sistema de instalação QPD

Sistema de instalação QPD  

Sistema de instalação QPD

Aposte numa distribuição de energia simples, robusta e de instalação rápida. Com o sistema de instalação QPD, pode optar por conectores fixos e de encaixe no dispositivo e criar, dessa forma, soluções flexíveis de distribuição. Também é possível realizar as ligações de dispositivos de forma simples e sem ser necessário abri-los. Com a comprovada tecnologia de ligação sem ferramenta IDC, economiza 80% do seu tempo na ligação no local.

  • Para condutores de até 5 x 6 mm², rígidos e flexíveis
  • Para até 690 V/40 A
  • Protegido até IP68/69K, bem como resistente a impactos até IK07
  • Comprovada ligação por corte de isolamento IDC sem ferramenta

Conectores circulares PRC

Conectores circulares PRC  

Conectores circulares PRC

Os conectores circulares de plástico da série PRC adequam-se na perfeição à transmissão compacta e segura de potência em aplicações de edifícios, industriais e externas. Os conectores de dispositivos, acoplamento e de campo possibilitam inúmeras soluções de ligação para praticamente qualquer aplicação como ligação de dispositivo ou para distribuição de energia.

  • Transmissão de corrente elevada no mínimo espaço
  • Possibilidade de codificação por cores
  • Desbloqueio manual ou com ferramenta opcional
  • Certificados para aplicações internas e externas com elevado grau de proteção até IP69K

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Conectores circulares M17-M58

Serviço


Conectores de equipamento M12

Ligação de potência com codificação K, L e M


Um para tudo

Conectores circulares compatíveis da série M17-M40 PRO.

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/pt?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/ptpt/web/main/products/subcategory_pages/Circular_plug-in_connectors_P-20-07/0cca0bfd-5b5e-4380-9b00-178f92445c04

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar