Transmissão e distribuição de energia

Pacote de software: bloco de função para transmissão e distribuição de energia

Biblioteca específica de determinada área

Colocação em funcionamento simples por ex. em subestações secundárias inteligentes ou em centrais elétricas virtuais.

Voltar para Blocos de função

Categorias

Procurar em Transmissão e distribuição de energia

Exibir todos os produtos dessa categoria

A biblioteca Powerworx contém blocos de função para aparelhos de medição convencionais com os quais são captados dados na rede de baixa e média tensão e transmitidos para os centros de controlo. A comunicação independente do fabricante e os protocolos padronizados garantem uma transferência de dados segura.

Vantagens

  • Colocação em funcionamento rápida através de biblioteca de blocos de função pré-programados e específicos de determinadas áreas
  • Custos de engenharia minimizados e colocação em funcionamento rápida graças às estruturas de dados definidas pelo utilizador
  • Comunicação aberta e independente do fabricante graças à integração mais simples de aparelhos de medição específicos
  • Acesso fácil a informações sobre o estado da rede graças à implementação da solução de monitorização com blocos de função

O que oferece o Powerworx

Os blocos de função da biblioteca Powerworx possibilitam uma integração simples de aparelhos de medição convencionais de fabricantes como Horstmann​, ​Kries​ e ​Janitzer​. Contém também blocos de função para o borne de medição modular da Phoenix Contact.

O controlador permite ler e avaliar diretamente valores de corrente e tensão, eventos, saídas e configurações dos aparelhos de medição utilizados. Os valores de medição e eventos são transmitidos para o controlador. É possível visualizar no local os resultados através da monitorização dos valores de medição online. Desta forma, poderá reagir de forma rápida e flexível conforme o estado atual da rede.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar