Aplicações potencialmente explosivas

Aplicações potencialmente explosivas

Proteção em áreas sensíveis

Os dispositivos de proteção intrinsecamente seguros e encapsulados à prova de pressão garantem sinais fiáveis na área com atmosfera potencialmente explosiva.

Voltar para Proteção contra sobretensão para tecnologia MCR

Categorias

Procurar em Aplicações potencialmente explosivas

Exibir todos os produtos dessa categoria

Condições ambientais particulares exigem requisitos especiais em relação à proteção contra sobretensão. Graças aos dispositivos de proteção contra sobretensões transitórias para aplicações potencialmente explosivas, ganha a solução ideal para obter disponibilidade máxima mesmo em áreas sensíveis.

As suas vantagens

  • Instalação economizadora de espaço com os dispositivos de proteção mais estreitos
  • Utilização versátil: formatos e tecnologias de ligação adaptados a aplicações
  • Verificação fácil graças a versão encaixável de dispositivos de proteção contra sobretensões transitórias
  • Utilização universal em áreas potencialmente explosivas através das certificações ATEX e IECEx

Aplicações potencialmente explosivas

TERMITRAB complete para aplicações Ex  

TERMITRAB complete para aplicações Ex

Na indústria química e petroquímica, surgem repetidamente atmosferas potencialmente explosivas, no seguimento da engenharia de processos. Estas têm origem, p. ex., em gases, vapores ou névoas que escapam. Em moinhos, silos, refinarias de açúcar, fábricas de rações para animais, as poeiras também podem provocar atmosferas potencialmente explosivas.

Os dispositivos de proteção contra sobretensões transitórias para a área com atmosfera potencialmente explosiva obedecem a condições especiais. Desta forma, os artigos cumprem os requisitos especiais do tipo de proteção contra ignição segurança intrínseca. Considerando que todos os dispositivos de proteção contra sobretensões transitórias para circuitos intrinsecamente seguros estão classificados na categoria "Ex ia", oferecem segurança máxima. Nesta categoria, mesmo supondo a existência de dois erros independentes, o equipamento não consegue provocar uma ignição.

A instalação é permitida na zona Ex 1, Ex 2 ou numa área com atmosfera não potencialmente explosiva. A continuação dos sinais ligados é permitida até à zona Ex 0. Adicionalmente, alguns artigos cumprem os requisitos do tipo de proteção contra ignição encapsulamento à prova de pressão. As certificações estão efetuadas de acordo com a ATEX e a IECEx.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Proteção contra sobretensão para tecnologia MCR

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar