Módulo de distribuição de potencial

Módulo de distribuição de potencial

Multifuncional

Pode ser utilizado universalmente – para divisão da tensão operacional ou de comando.

Voltar para Cablagem de sistema para controladores

Categorias

Procurar em Módulo de distribuição de potencial

Exibir todos os produtos dessa categoria

Não precisa de procurar mais: seja para divisão da tensão de comando ou tensão operacional – os módulos de distribuição de potencial da Phoenix Contact são projetados até 250 V/30 A e, por isso, podem ser aplicados de forma muito versátil. Dependendo dos requisitos, pode escolher entre uma ligação por parafuso e uma ligação push-in.

Vantagens

  • Recolha abrangente de sinais através de vários níveis de potencial
  • Divisão clara de potenciais devido à alimentação separada para secção transversal grande do condutor
  • Atribuição inequívoca dos bornes de conexão graças a identificação contínua
  • Os módulos de distribuição de potencial fazem parte do sistema COMPLETE line

Módulo de distribuição de potencial com fonte de alimentação

Módulo de distribuição de potencial com fonte de alimentação  

Divisão eficiente da tensão de comando ou operacional

Para divisão da tensão de comando ou tensão operacional estão disponíveis vários módulos de distribuição de potencial. É possível uma utilização flexível, graças ao número diferente de níveis de potencial, bem como de bornes de conexão.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Cablagem de sistema para controladores