Sistema de ligação de teste sem conector operacional e curto-circuito do transdutor na régua de ligação de teste

Sistema de ligação de teste sem conector operacional

Processos de teste concebidos para fácil manutenção

Com o FAME 3 é possível reunir os complexos processos de teste em blocos individuais.

Voltar para Sistema de ligação de teste

Categorias

Procurar em Sistema de ligação de teste sem conector operacional e curto-circuito do transdutor na régua de ligação de teste

Exibir todos os produtos dessa categoria

O FAME 3 permite reunir as complexas operações de comutação para testes funcionais de transformadores de corrente e de tensão, bem como de contacto de disparo e de sinal em blocos individuais e compactos. O sistema funciona conforme o princípio de contacto normalmente fechado. Não é necessário um conector operacional. A função automática de curto-circuito do transdutor é assegurada com pontes na régua de ligação de teste.

Vantagens

  • Segurança máxima com o curto-circuito antecipado e automático do transdutor, design com proteção de contacto
  • Ligação em ponte de curto-circuito configurável na régua de ligação de teste com acessórios de sistema CLIPLINE complete padronizados
  • Segurança através da operação guiada com punho de rotação patenteado
  • Operações de teste específicas realizáveis com conectores de serviço
  • Ligação de parafuso compacta para terminais de olhal e terminais de cabo em forquilha com divisão de 8,2 mm
  • Compatível com os sistemas de teste existentes para recorte do painel
  • Economia de custos graças a réguas de ligação de teste pré-montadas

Design premiado

Conector de teste FAME  

Conector de teste FAME

O Red Dot Design Award é um prêmio que distingue a elevada qualidade de design. O júri internacional atribui o cobiçado selo de qualidade a produtos que se destacam claramente dos outros produtos comparáveis graças a seu excelente design. O conector FAME convenceu por seu design funcional e foi distinguido com o Red Dot Design Award 2014.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar