Voltar para a vista geral

FAME 3 - Resumo das funções:

O sistema de ligação de teste e respetivos componentes

FAME 3  

O sistema FAME 3

O sistema FAME 3

1. Conector de teste para o teste de funcionamento
2. Régua de ligação de teste para montagem em parede
3. Conector de assistência
4. Cobertura de assistência
5. Conector cego para cobertura da régua de conectores de teste em funcionamento normal

Voltar para cima

Contacto normalmente fechado na régua de ligação de teste

Contacto normalmente fechado  

Contacto normalmente fechado

O contacto de comutação na régua de ligação de teste está definido como contacto normalmente fechado. O contacto está fechado durante o funcionamento normal.

Voltar para cima

Funcionamento normal

Funcionamento normal FAME 3  

Funcionamento normal sem conector operacional

A função NF do sistema FAME 3 permite o funcionamento normal sem conector operacional adicional. Se solicitado, a zona de ligação pode ser coberta com um conector cego contra acesso não autorizado e selada.

Voltar para cima

Curto-circuito automático preventivo do transformador

Curto-circuito do transformador  

Curto-circuito automático preventivo do transformador

Se o dispositivo de proteção for substituído ou se o relé for verificado, o transformador de corrente com a ponte inserida transversalmente na régua de ligação de teste é curto-circuitado preventivamente ao corte do sinal. O curto-circuito é realizado automaticamente ao encaixar o conector de teste.

Voltar para cima

Funcionamento de teste

Funcionamento de teste  

Conector de assistência encaixado

Se utilizar o conector de assistência com um pino, pode ligar o equipamento de teste simplesmente através da tomada do conector de teste de 4 mm ao circuito de corrente.

Voltar para cima

Exemplos de comutação com transformadores de corrente e de tensão, bem como de contactos de sinais e de disparo

Exemplo de comutação  

Exemplo de comutação

É possível transferir outros exemplos de comutação na área de produtos da página Web.

Voltar para cima

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar