Voltar para a vista geral

FAME 2 – Conector de teste com punho de rotação patenteado – Resumo das funções:

Conector de teste com punho de rotação e bloqueio

Conector de teste  

Conector de teste FAME 2 com punho de rotação patenteado

Remoção precisa e assistida mecanicamente do conector de teste patenteado do bloco de teste. Indicação visual e bloqueio forçado nas várias posições de comutação.

Passo 1

Operação do conector de teste  

Conector de teste ligado e bloqueado

O conector de teste está completamente inserido e bloqueado com segurança. A janela de visualização exibe a cor vermelha. Todos os contactos de teste estão devidamente contactados conforme a estrutura do teste.

Passo 2

Operação do conector de teste  

Ligação através dos contactos de teste

O punho de rotação é rodado completamente para cima até ao encosto. A janela de visualização exibe a cor amarela. Os contactos de teste com comprimentos curtos (por ex., o transformador de corrente) são novamente ligados através do dispositivo de proteção. O transdutor ainda está curto-circuitado.

Passo 3

Operação do conector de teste  

Remoção do conector de teste

O punho de rotação tem de voltar a ser colocado na posição inicial. A janela de visualização exibe a cor verde. Agora, o sistema mecânico liberta o conector para a remoção completa. O curto-circuito do transdutor está eliminado.


Voltar para a vista geral
Outras informações

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar