Sistema de ligação de teste sem conector operacional e curto-circuito do transdutor no conector de teste

Sistema de ligação de teste sem conector operacional

Resumo dos processos de teste

Com FAME 2 é possível reunir os complexos processos de teste num só bloco.

Voltar para Sistema de ligação de teste

Categorias

Procurar em Sistema de ligação de teste sem conector operacional e curto-circuito do transdutor no conector de teste

Exibir todos os produtos dessa categoria

FAME 2, o sistema de ligação de teste sem conector operacional, reúne complexas ações de comutação para testes funcionais de transformadores de corrente e de tensão, bem como contactos de disparo e de sinais num só bloco compacto. O sistema trabalha conforme o princípio de contacto normalmente fechado. Não é necessário um conector operacional. A função automática de curto-circuito do transdutor é assegurada com pontes no conector de teste.

Vantagens

  • Segurança máxima com o curto-circuito antecipado e automático do transdutor, design com proteção contra toque
  • Teste simples através da sequência de comutação forçada num só bloco
  • Segurança através do controlo guiado com punho de rotação patenteado
  • Ponte para curto-circuito configurável no conector de teste com acessórios de sistema CLIPLINE complete padronizados
  • Atribuição segura através de possibilidades de codificação
  • Flexibilidade através da seleção livre da tecnologia de ligação - ligação push-in ou ligação de parafuso
  • Economia de tempo e de custos graças a réguas de ligação de teste pré-montadas e específicas do cliente

Design premiado

Conector de teste FAME  

Conector de teste FAME

O Red Dot Design Award é o prémio para o design de alta qualidade. O juri internacional atribui o cobiçado selo de qualidade aos produtos que se destacam claramente dos produtos concorrentes pelo excelente design. O FAME foi capaz de convencer com o seu design funcional e foi premiado com o Red Dot Design Award 2014.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar