Voltar para a vista geral

FAME 2 - Resumo das funções:

O sistema de ligação de teste e os respetivos componentes

FAME 2  

O sistema FAME 2

O sistema FAME 2

1. Conector de teste para o funcionamento de teste
2. Régua de ligação de teste para montagem em parede e em calha metálica
3. Conector cego para cobertura da régua de ligação de teste em funcionamento normal

Voltar para cima

Contacto normalmente fechado na régua de ligação de teste

Contacto normalmente fechado  

Contacto normalmente fechado

O contacto de comutação na régua de ligação de teste está definido como contacto normalmente fechado. O contacto está fechado durante o funcionamento normal.

Voltar para cima

Funcionamento normal

Funcionamento normal FAME 2  

Funcionamento normal sem conector operacional

A função NF do sistema FAME 2 permite o funcionamento normal sem conector operacional adicional. A pedido, a zona de ligação pode ser coberta com um conector cego para impedir o acesso não autorizado.

Voltar para cima

Curto-circuito automático do transdutor

Curto-circuito do transdutor  

Curto-circuito automático e antecipado do transdutor

Através da ponte inserida na transversal, o transformador de corrente é curto-circuitado antecipadamente para o corte do sinal. Assim, é possível substituir o dispositivo de proteção sem problemas ou realizar um teste de relé.

Voltar para cima

Teste de funcionamento

Teste de funcionamento  

Conector de teste inserido, ponte inserida no sentido longitudinal

Caso a ponte esteja inserida no sentido longitudinal do conector de teste, o equipamento de teste pode ser inserido simplesmente no circuito de corrente através das tomadas do conector de teste de 4 mm.

Voltar para cima

Sequência de comutação forçada

Sequência de comutação FAME 2  

Sequência de comutação seccionada com segurança

Com o conector de teste é possível realizar a sequência de comutação das funções individuais através de três comprimentos de elementos de contacto diferentes. Seccionamento temporalmente seguro com uma operação de comutação.

Voltar para cima

Exemplo de comutação com transformadores de corrente e de tensão, bem como com contactos de disparo e de sinais

Exemplo de comutação  

Exemplo de comutação

Configure e encomende o conector de teste para as suas aplicações na área dos produtos, na opção de menu - Lista de produtos Conectores de teste montáveis -.

Voltar para cima

Exemplos de comutação de acordo com a VDE

Exemplo de comutação de acordo com a VDE Tipo B14  

Exemplo de comutação de acordo com a VDE Tipo B14

De acordo com a diretiva VDE pode obter conectores de teste pré-montados e codificados para tarefas de comutação diferentes com as réguas de ligação de teste correspondentes.

Voltar para cima

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar