Sistema de ligação de teste

Sistema de ligação de teste

Testar de forma simples e segura

Com o sistema de teste FAME é possível simplificar a verificação periódica das instalações de distribuição de energia.

Voltar para Réguas de bornes para a tecnologia de segurança e de controlo

Categorias

Procurar em Sistema de ligação de teste

Exibir todos os produtos dessa categoria

FAME é o sistema de teste modular e inovador para todas as tarefas de medição e de teste no âmbito da tecnologia de proteção de rede para sistemas de comutação de média e alta tensão. Agora é possível executar processos de teste manuais de forma automática, segura e rápida.

Vantagens

  • Solução simples e económica em termos de tempo graças à agregação funcional das operações de comutação
  • Segurança máxima graças ao curto-circuito antecipado e automático do transdutor
  • Solução económica graças ao formato modular adaptado às necessidades e à utilização de acessórios padronizados
  • Poupança de espaço graças a réguas de ligação de teste compactas e alvéolos colocados alternadamente
  • Flexível graças à possibilidade de optar pela montagem em parede ou em calha metálica com utilização dos acessórios do sistema CLIPLINE complete padronizados
  • Segurança para o utilizador graças à proteção de choque integrada
  • Clareza graças às possibilidades de marcação de grande superfície e de estados de comutação claramente identificáveis

A solução certa para cada tarefa

É cada vez mais necessário verificar regularmente as instalações de distribuição elétrica e as interfaces. Isto é dispendioso em termos de tempo e de custos. Para manter este esforço de teste adicional neutro em termos de tempo e de custos, agora está disponível o sistema de teste FAME. Este reúne operações de comutação complexas de forma automatizada no bloco de teste. Para o utilizador, isto significa: mais disponibilidade com a máxima segurança.
 

Sistemas de ligação de teste em comparação
O FAME está disponível em cinco versões. Escolha a solução que melhor se adapta à sua aplicação.

  • FAME 1
    Sistema de ligação de teste com conector operacional e curto-circuito do transdutor na régua de ligação de teste.
  • FAME 2
    Sistema de ligação de teste sem conector operacional nem curto-circuito do transdutor no conector de teste.
  • FAME 3 e FAME 3 SL
    Sistema de ligação de teste sem conector operacional nem curto-circuito do transdutor na régua de ligação de teste.
  • FAME RACK
    Sistema de ligação de teste sem conector operacional e curto-circuito do transdutor na régua de ligação de teste.

Passagem de cabos segura até às réguas de ligação de teste

Passagem de condutores segura até ao sistema de encaixe de verificação FAME na porta do quadro de comando  

Passagem de condutores segura até ao sistema de encaixe de verificação FAME na porta do quadro de comando

Os dispositivos de proteção e condução devem estar acessíveis a partir de fora para verificação e operação, sendo por isso montados na porta. Assim, na tecnologia de proteção e controlo, alguns dispositivos assim como réguas de ligação de teste como as FAME são montados nas portas dos quadros de comando.

Isto permite poupar ainda mais espaço no quadro de comando. A cablagem destes componentes pode agora ser realizada de forma ainda mais fácil e flexível com o sistema de passagem de cabos CGS da Phoenix Contact.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar