Bornes empilháveis

Soluções de ligação empilháveis

Soluções de ligação empilháveis

Construa comutadores de alta tensão modulares em pouco tempo – tanto para cablagem de sinais como para de alimentação.

Voltar para Ligação de mola

Categorias

Procurar em Bornes empilháveis

Exibir todos os produtos dessa categoria

Com os bornes empilháveis da Phoenix Contact, é possível trabalhar na montagem e na colocação em funcionamento de forma especialmente rápida e flexível.

As suas vantagens

  • Corrente nominal de 32 A e uma tensão nominal de 800 V realizada através de contacto de encaixe potente
  • Segurança elevada graças ao formato à prova de toque
  • Proteção contra erros de ligação – através de possibilidades de codificação individuais
  • Módulo de distribuição de potencial simples, como eixo funcional duplo
  • Segurança contra vibração: acessórios de engate disponíveis
  • Total flexibilidade através de variantes de conectores com alimentação de condutor horizontal e vertical

Soluções adaptáveis para cada aplicação

Bornes empilháveis com acessórios  

Vasta gama de acessórios

Dos quadros de comandos até sistemas completos – as soluções empilháveis já não são dispensáveis nas aplicações atuais.

Encontram-se disponíveis as seguintes variantes empilháveis:

  • Bornes de passagem
  • Bornes terra
  • Bornes de vários condutores
  • Borne de passagem de vários andares

Uma vasta gama de acessórios completa o portefólio de produtos de bornes empilháveis:

  • Fixação de cabos
  • Codificação
  • Base blindada
  • Para montagem de conectores e de bornes básicos
  • Invólucros de cabos

Outras informações

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar