Sistema de ligação de teste com conector operacional e curto-circuito do transdutor na régua de ligação de teste

Sistema de ligação de teste com conector operacional

Otimização dos processos de teste

Com o FAME 1 é possível reunir os processos de teste em blocos individuais.

Voltar para Sistema de ligação de teste

Categorias

Procurar em Sistema de ligação de teste com conector operacional e curto-circuito do transdutor na régua de ligação de teste

Exibir todos os produtos dessa categoria

O FAME 1 permite reunir as complexas operações de comutação para testes funcionais de transformadores de corrente e de tensão, bem como o contacto de disparo e de sinal em blocos individuais e compactos. O sistema funciona conforme o princípio de contacto normalmente aberto. No funcionamento normal é necessário um conector operacional. A função automática de curto-circuito do transdutor é assegurada com pontes na régua de ligação de teste.

Vantagens

  • Segurança máxima com o curto-circuito antecipado e automático do transdutor, design com proteção de contacto
  • Ligação em ponte de curto-circuito configurável na régua de ligação de teste com acessórios de sistema CLIPLINE complete padronizados
  • Segurança na aplicação graças ao bloqueio e à operação com as duas mãos do conector operacional
  • Cumpre adicionalmente todas as exigências da Europa de Leste colocadas ao sistema de ligação de teste com conector operacional e curto-circuito do transdutor na régua de ligação de teste
  • Ligação de parafuso sem manutenção graças ao princípio Reakdyn
  • Compatível com os sistemas de teste existentes para recorte do painel

Outras informações

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar