Conectores

Conectores

Ligações seguras

Configure a sua cablagem de campo de forma flexível com conectores montáveis.

Voltar para Cablagem de sensor/atuador

Categorias

Procurar em Conectores

Exibir todos os produtos dessa categoria

Os nossos conectores montáveis permitem cablar diferentes comprimentos de cabo flexivelmente no local. As mais diversas tecnologias de ligação permitem uma ligação rápida e segura.

Vantagens

  • Configurar a cablagem de forma flexível graças a uma ampla gama de produtos
  • Ligação fiável e rápida de cabos elétricos
  • Economia de espaço com conectores multipolares
  • Aplicação segura no campo graças aos elevados graus de proteção

Conectores montáveis

Tecnologias de ligação para conectores montáveis

Tecnologias de ligação para conectores montáveis

Pretende colocar cabos de diferentes comprimentos no local? Para isso, a Phoenix Contact fornece conectores livremente montáveis com as seguintes tecnologias de ligação:

  • Ligação push-in
  • Ligação por corte de isolamento (IDC) QUICKON
  • Ligação por cravação
  • Ligação Pierce
  • Ligação de parafuso

Para requisitos mais exigentes, encontram-se disponíveis conectores montáveis blindados.

Ligação por corte de isolamento: ligação em segundos com QUICKON

Ligação M12 QUICKON  

Ligação M12 QUICKON

QUICKON oferece a ligação mais rápida para conectores M12. O contacto de corte dispensa o isolamento dos condutores. Este contacta o condutor por mola de forma resistente a vibrações e estanque ao gás.

Ligação por cravação: compacta e automatizável

Ligação por cravação M12  

Ligação por cravação M12

Se for necessário montar um grande número de cabos, a ligação por cravação é um método rápido e automatizado. O conector extremamente compacto é adequado para aplicações ferroviárias.

Ligação pierce: para uma elevada densidade de integração

Ligação Piercecon M12  

Ligação Piercecon M12

Os conectores com ligação pierce distinguem-se pela sua estrutura compacta mas multipolar. O contacto é estabelecido através de um pino de contacto que penetra axialmente nos fios individuais.

Ligação de parafuso: um clássico comprovado

Ligação de parafuso M12  

Ligação de parafuso M12

A ligação de parafuso está entre os clássicos da tecnologia de ligação. Os diferentes cabos e qualidades de cabo podem ser montados no local de maneira rápida e sem erros.

Variantes específicas para cada cliente

Soluções feitas à medida para cablagem de sensores/atuadores da Phoenix Contact  

Soluções à medida

Apesar da extensa gama de produtos de conectores industriais, nem sempre podemos cumprir os requisitos dos clientes com a gama padrão.

No entanto, pretendemos desenvolver para si, de forma rápida e flexível, soluções personalizadas – seja para o fabrico de máquinas, sistema ou equipamentos.

O Centro de Serviço para conectores industriais da Phoenix Contact converte em poucos dias as suas necessidades num produto feito à medida.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Cablagem de sensor/atuador

Serviço

Conectores circulares blindados

SACC QUICKON para dados e sinais.


Conectores push-in M12 não blindados

Ligar simplesmente conectores não blindados com push-in.