Voltar para a vista geral

Conector híbrido

Conector híbrido para ligação do motor

O novo conector híbrido combina sinais e fios num único invólucro.
É possível ligar ambos os fios com tecnologia de ligação push-in sem ferramentas, de forma rápida e extremamente fiável.
O circuito triangular é feito diretamente no conector. Para si isto significa que o motor já não tem de se abrir de novo.

Ligação em ponte triangular

Ligação em ponte triangular  

Ligação em ponte triangular

A ligação em ponte triangular do motor encontra-se no conector do motor no capôt. Para reposicionar as pontes da placa de bornes, não é necessário abrir primeiro o motor.
Agora basta apenas desdobrar a tule-rede e torcer a ligação em ponte triangular.

Bloqueio por patilha

Bloqueio por patilha  

Bloqueio por patilha

Com o robusto bloqueio por patilha é possível desligar a ligação do motor de forma simples e em poucos segundos.

Codificação rápida

Codificação rápida com perfis de plástico  

Codificação rápida com perfis de plástico

Basta montar perfis de plástico e tem uma proteção eficaz contra erros de ligação. Desta forma, é possível proteger até 20 conectores contra erros de ligação.


Voltar para a vista geral
Outras informações
  • Conector híbrido

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Conectores industriais

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar