Plotter e sistema de gravação

Plotter e sistema de gravação

Para fortes agressões

O sistema ideal para marcações fortemente sujeitas a agressões químicas e mecânicas.

Voltar para Sistemas de impressão e marcação

Categorias

Procurar em Plotter e sistema de gravação

Exibir todos os produtos dessa categoria

Pode confiar: associado ao material de etiquetagem de alta qualidade, o sistema de gravação proporciona-lhe marcações duradouras. Estas são facilmente legíveis, mesmo em condições extremas. E rapidamente pode transformar uma plotter num sistema de gravação: basta trocar a cabeça da plotter padrão pela unidade de gravação.

Vantagens

  • Controlo simples da plotter com o software de marcação PROJECT complete
  • Colocação em funcionamento rápida, com interface USB e Centronics
  • Fácil de operar – clareza com apenas quatro botões

Especialmente para a oficina

Plotter com sistema de gravação da Phoenix Contact  

Plotter com sistema de gravação

A plotter com unidade de gravação é o sistema de marcação para utilização na oficina.

Grave com este sistema em metais e plásticos especiais de camada dupla. Para a produção de espessuras diferentes, estão disponíveis buris com diâmetros entre 0,2 e 1,0 mm.

  • Podem ser utilizadas etiquetas gravadas, por exemplo, para a marcação de cabos, que são colocados no solo.
  • Produz marcações duradouras para ambientes agressivos.

 

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760