Voltar para a vista geral

CLIP PROJECT: planos de etiquetagem

Fabrique sem grandes complicações as etiquetas para as suas marcações – com o CLIP PROJECT. O software de projetos é composto por duas partes: CLIP PROJECT Planning para elaboração de projetos e CLIP PROJECT Marking para etiquetas de marcações.

CLIP PROJECT Planning: projetar comodamente

CLIP PROJECT Planning, software de elaboração de projetos da Phoenix Contact  

Cadeia de processo contínuo

O CLIP PROJECT Planning permite-lhe projetar rápida e comodamente réguas de bornes sem erros.

Assim, a interação perfeita com sistemas CAE resulta numa cadeia de processo contínuo.

  • A cadeira do processo estende-se desde a transferência de dados sobre a seleção do produto e a função de correção até à documentação completa.
  • Para além de réguas de bornes, é possível projetar com o CLIP PROJECT outros produtos como, por exemplo, para proteção contra sobretensão e sobrecorrente, fonte de alimentação e conversão de sinal, bem como tecnologia de automação.

CLIP PROJECT Marking: etiquetas simples

CLIP PROJECT Marking, software de marcação da Phoenix Contact  

Etiquetas fáceis em materiais diferentes

Com o CLIP PROJECT Marking é possível produzir etiquetas de forma simples e cómoda – também em diferentes tipos de materiais de etiquetas.

  • As áreas graváveis são marcadas. No ecrã pode ver uma perspetiva realista da etiqueta impressa terminada.
  • O manuseamento é muito simples: os dados de etiquetagem existentes são importados dos sistemas CAE, bem como programas de processamento de texto e de tabelas.
  • O CLIP PROJECT Marking controla todos os sistemas de impressão da Phoenix Contact bem como das impressoras normais do escritório.
  • A versão CLIP PROJECT professional fornece um designer de modelos. Assim pode criar facilmente os seus próprios sinais.

 


Voltar para a vista geral
Outras informações

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar