Planeamento e elaboração de projetos

Planeamento e elaboração de projetos

Planeamento fácil

Experiência de utilizador intuitiva: o Project+ permite planear estações I/O de forma rápida e clara.

Voltar para Software

Categorias

Procurar em Planeamento e elaboração de projetos

Exibir todos os produtos dessa categoria

O planeamento de um projeto com produtos sistémicos exige amplos conhecimentos. O Project+ simplifica este processo e apoia o utilizador na construção de uma estação I/O como parte da automação de um sistema ou máquina. Sem formação, é possível preparar estações I/O adequadas para a sua aplicação.

Vantagens

  • Planear estações I/O ideais sem formação
  • Construção personalizada fácil de estações I/O tecnicamente corretas
  • Gerar automaticamente documentação de projeto com listas de peças, descrição de artigos e esquemas gráficos
  • O requisito de sinal e o esquema em resumo

Assistente na elaboração de projetos para estações I/O

Screen Project+3

Desde os sinais do processo até às estações I/O concluídas

Na elaboração de projetos de equipamento eletrotécnico de uma automação, o Project+ é o perito que lhe dá apoio.

Mesmo sem formação, é possível construir rapidamente com o Project+ uma estação funcional, de acordo com as suas especificações. Além disso, é possível gerar informação para os passos seguintes no processo de automação.

A sequência do processo: o utilizador introduz na sua aplicação os sinais de I/O necessários para a ligação de sensores e atuadores. Em seguida, o Project+ determina a seleção de produtos ideal a partir da gama Axioline F e Inline da Phoenix Contact e reúne os equipamentos selecionados de acordo com as regras de configuração de uma estação. Obtém diretamente o esquema gráfico e uma lista de peças com descrições dos artigos.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar