Desligamento de módulos fotovoltaicos

Desligamento de módulos fotovoltaicos

Trabalhar em segurança em instalações fotovoltaicas

SOLARCHECK RSD desliga automaticamente o seu sistema durante a manutenção ou em situações de perigo.

Voltar para Gestão de sistemas fotovoltaicos

Categorias

Procurar em Desligamento de módulos fotovoltaicos

Exibir todos os produtos dessa categoria

Os sistemas fotovoltaicos para telhados geram tensões contínuas de até 1000 V e não podem ser simplesmente desligados no lado CC. Isto é um problema se o sistema estiver danificado. O SOLARCHECK RSD coloca o seu sistema automaticamente num estado seguro. Durante a instalação, manutenção ou em situações de perigo, fica protegido contra choques elétricos que podem colocar a sua vida em risco.

Vantagens

  • Segurança durante a manutenção e em situações de perigo devido à deteção de erros autónoma e ao desligamento seguro de módulos fotovoltaicos
  • O sistema funciona de forma independente: sem necessidade de comunicação adicional nem de uma solução remota por cabo ou sem fios
  • Minimização das perdas de rendimento devido ao estabelecimento automático de nova ligação do sistema se o ambiente for tecnicamente seguro
  • Instalação fácil em sistemas novos ou existentes devido ao acoplamento simples na cablagem modular existente
  • Colocação em funcionamento simples: sem necessidade de programação nem de configuração manual

Segurança excecional

Certificado do GIT Sicherheit Award  

SOLARCHECK RSD: vencedor na categoria de proteção contra incêndios, proteção contra explosão e segurança e saúde ocupacional

O sistema de desligamento de módulos fotovoltaicos automáticos SOLARCHECK RSD recebeu o GIT Sicherheit Award na categoria de proteção contra incêndios, proteção contra explosão e segurança e saúde ocupacional.

O prémio para os produtos e sistemas especialmente inovadores a nível de tecnologia de segurança é atribuído anualmente pelas revistas IT Sicherheit, GIT Security e Messtec Drives Automation da editora Wiley-VCH Verlag.

O produto já tinha sido anteriormente nomeado finalista por um júri neutro de representantes da BHE, TÜV, VDMA, ZVEI, integradores e utilizadores. Mais de 75.000 leitores das revistas impressas e as respetivas comunidades online do git-sicherheit.de, git-security.com e pro-4-pro.com tomaram uma decisão acerca do vencedor.

Cuidado, tensão – perigo de morte!

Ligação em série de módulos fotovoltaicos  

Num sistema fotovoltaico para telhado são geradas tensões de até 1000 V.

A ligação em série de módulos fotovoltaicos a strings provoca uma geração de tensões de até 1000 V. O desligamento no inversor não é seguro, pois os cabos CC continuam a conduzir altas tensões.

Perigos para as pessoas:

  • Choque elétrico ao tocar em módulos e cabos com defeito
  • Choque elétrico devido a pontes de corrente entre as peças de sistema expostas e água de extinção ou de enchentes
  • Queimaduras devido a arcos elétricos

Segurança máxima com desligamento de módulos fotovoltaicos

Desligamento de módulos fotovoltaicos  

O SOLARCHECK RSD protege contra choques elétricos perigosos.

O SOLARCHECK RSD é composto por unidades para desligamento dos diversos módulos fotovoltaicos e unidades de arranque que colocam o sistema novamente em funcionamento. Cada unidade de desligamento desliga o respetivo módulo do conjunto de strings. O corte é realizado automaticamente em caso de falha e em todos os desligamentos do inversor. Todo o lado da tensão contínua da instalação fotovoltaica fica então, no máximo, no intervalo de baixa tensão de segurança. Não existe risco de choque elétrico.

Sistema inteligente de desligamento de módulos fotovoltaicos com tecnologia Auto Rapid Shutdown

Logótipo de tecnologia  

A tecnologia inteligente "Auto Rapid Shutdown" coloca o SOLARCHECK RSD num estado seguro.

O SOLARCHECK RSD analisa as condições de corrente e tensão do lado CC. De acordo com o princípio Failsafe, todos os desvios de um estado de funcionamento normal ou um desligamento do inversor conduzem a um desligamento. O reinício do sistema acontece automaticamente assim que exista um ambiente de sistema seguro e isento de problemas técnicos. O SOLARCHECK RSD acompanha o estado de funcionamento do inversor. Assim, é possível ligar e desligar o sistema, por exemplo, para fins de manutenção, simplesmente de forma manual através do inversor.

Esta tecnologia desenvolvida e patenteada pela Phoenix Contact é mais fiável e rápida do que qualquer verificação humana ou acesso manual.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Serviço


Domínio do sistema fotovoltaico

O Solarcheck RSD desliga sistemas fotovoltaicos de forma segura.


Sistema inteligente de encerramento de módulos fotovoltaicos

Segurança em caso de perigo e manutenção

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar