Gestão de sistemas fotovoltaicos

Utilize a energia solar de forma eficiente

Proteger e monitorizar

Proteja os seus sistemas contra danos provocados por relâmpagos e sobretensões e aumente a eficiência mantendo-se sempre informado acerca do estado do sistema.

Voltar para Monitorização e diagnóstico

Categorias

Procurar em Gestão de sistemas fotovoltaicos

Exibir todos os produtos dessa categoria

Para uma produção de energia solar lucrativa, oferecemos-lhe soluções únicas. Com produtos de monitorização de confiança, está sempre informado acerca do estado da sua instalação fotovoltaica e pode reagir imediatamente para obter a máxima rentabilidade.

Vantagens

  • Proteger painéis fotovoltaicos contra danos provocados por relâmpagos e sobretensões e aumentar o rendimento com caixas de ligação de dispositivos compactas e feitas à medida
  • Utilizar a energia solar de forma eficiente graças a sistemas para a monitorização de strings individuais
  • Estar sempre informado, graças a ferramentas de software para a recolha de estados e aviso rápido por e-mail ou SMS

Caixa de junção de strings

Caixa de junção de strings com fusível de string fora do quadro de comando  

A caixa de junção de strings com fusível de string externo distingue-se pelo seu formato compacto

Na qualidade de projetista e instalador de sistemas fotovoltaicos, pretende obter a máxima rentabilidade com o seu sistema. As caixas de junção de strings (GAK) da Phoenix Contact agrupam funções importantes para o aumento do desempenho dos sistemas num invólucro compacto e que permite poupar espaço.

As caixas juntam e distribuem correntes das strings, protegem módulos individuais contra danos causados por descargas atmosféricas e sobretensões e monitorizam a potência do sistema. Conforme as necessidades, pode optar pela caixa de junção de strings com fusível de string padrão ou a caixa de junção de strings altamente compacta com fusível de string fora do quadro de comando.

Monitorização de strings

Solarcheck para monitorização de strings  

O SOLARCHECK fornece informações fiáveis sobre o desempenho da sua instalação fotovoltaica

As instalações fotovoltaicas destinam-se a obter rendimentos máximos de energia a partir de energia solar no menor tempo possível. Por esse motivo, é necessário reagir diretamente à falha de strings individuais. Com o sistema de monitorização para correntes de strings da Phoenix Contact, pode reagir imediatamente a falhas e a perdas de potência.

O sistema é composto por um módulo de comunicação e vários módulos de medição, com os quais pode monitorizar em segurança as correntes e tensões do seu sistema.

Software para a monitorização de sistemas solares

Software-KartonPV Monitor+  

A sua solução de monitorização para instalações fotovoltaicas

Assegure a rentabilidade da sua instalação fotovoltaica por um longo período: o software de monitorização PV Monitor+ é a solução eficiente para isso. As tensões e correntes são registadas e transmitidas para um controlador compacto modular através de um módulo de comunicação. Se exceder ou não atingir os valores dos parâmetros ajustados é enviado um alarme sob a forma de e-mail ou SMS. Desta forma, consegue monitorizar a potência do seu sistema a qualquer momento.


Outras informações

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar