Conectores fotovoltaicos

Conectores fotovoltaicos

Tecnologia de ligação sustentável

Instale a cablagem de painéis fotovoltaicos e inversores de forma rápida e fácil no local – sem ferramenta especial.

Voltar para Conectores

Categorias

Procurar em Conectores fotovoltaicos

Exibir todos os produtos dessa categoria

A Phoenix Contact desenvolveu conectores instaláveis em campo especialmente para a cablagem de instalações fotovoltaicas. Sejam CA ou CC, redondos ou retangulares – os conectores abramgem uma vasta gama de requisitos. O conector de equipamento, a tecnologia de ligação da placa de circuitos impressos e os acessórios completam o portfólio abrangente.

Vantagens

  • Ligação de condutor mais rápida e simples no local graças ao inovador sistema de ligação rápida
  • Cablagem fácil: montagem sem ferramenta especial
  • Ligação fiável duradoura através de componentes certificados TÜV
  • Elevada flexibilidade graças a soluções de ligação para cabos com diferentes secções transversais
  • Cablagem preparada para o futuro de instalações fotovoltaicas graças a soluções de ligação consistentes

Tecnologia de ligação CA

Tecnologia de ligação CA  

Tecnologia de ligação CA

Em cada classe de potência, a Phoenix Contact oferece uma vasta gama de sistemas de ligação para a instalação de sistemas fotovoltaicos no lado da corrente alternada. O portfólio inclui um sistema de ligação especialmente compacto. Esse sistema é composto por conectores redondos e retangulares para dispositivos monofásicos e trifásicos, bem como por bornes de passagem e acessórios adequados.

  • Intensidades de corrente de até 309 A
  • Secções transversais de 0,2 mm² a 150 mm²
  • Tensões até 600 V UL / 1000 V

Tecnologia de ligação DC

Tecnologia de ligação DC  

Tecnologia de ligação DC

Passa-painéis, conectores e uma ampla gama de acessórios: com a gama de produtos da Phoenix Contact, obtém uma tecnologia de ligação inovadora de um único fornecedor. Além dos conectores de ligação rápida montáveis para secções do condutor de 2,5 mm² a 16 mm², a gama inclui um sistema de encaixe em miniatura para o sistema fotovoltaico integrado na construção (BIPV).

  • Correntes até 65 A
  • Tensões até 1500 V
  • Secções transversais do condutor de 2,5 mm² a 16 mm²

Instalação de cablagem rápida: desde o painel fotovoltaico até à alimentação

Tecnologia de ligação para os sistemas fotovoltaicos  

Único – o sistema de ligação SUNCLIX para os sistemas fotovoltaicos

Procura tecnologia de ligaçao inovadora e fiável para cablagem de painéis fotovoltaicos, caixas de junção de strings ou de inversores?

Desde caixas de junção para painéis fotovoltaicos com conectores CA e CC para a cablagem de campo até ligação de dispositivos para sinais, dados e energia – connosco encontra a solução de ligação adequada.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Serviço