Voltar para a vista geral

Tecnologia de ligação para micro-inversor

Ligue o seu inversor fotovoltaico de forma simples e fiável com o SUNCLIX micon, o sistema de ligação AC compacto da Phoenix Contact. É especialmente fácil de utilizar e pode ser montado e utilizado de acordo com os seus requisitos.

As suas vantagens

  • Design compacto – a tecnologia de ligação desaparece por trás da moldura do painel
  • Segurança e fiabilidade durável através de materiais de alta qualidade e de fácil manuseamento
  • Alta flexibilidade – Comprimentos de cabos e acabamentos de acordo com as necessidades do cliente
  • Variantes com certificados norte-americanos e europeus permitem a utilização do sistema a nível mundial

SUNCLIX micon – o sistema de ligação para micro-inversor

SUNCLIX micon  

Sistema de ligação AC para pequenas instalações

O novo sistema de ligação AC para micro-inversor é um sistema de tubagem pré-fabricado, que consiste em dois módulos de função e é realizado em forma de distribuidor Y.

O módulo de função 1 é o cabo principal (Trunk-Line), o qual recolhe e transmite a corrente do micro-inversor individual através da instalação fotovoltaica.

O módulo de função 2 é o cabo de ligação do respetivo micro-inversor (Drop-Line), que conduz a corrente gerada por cada inversor para o cabo principal.

Voltar para cima

Conector AC-Y para micro-inversor

Conector AC-Y  

Conector AC-Y para micro-inversor

O conector AC-Y é composto por duas ligações de 3 polos, conector e tomada, que fará a interligação com proteção da polaridade reversa através do cabo principal – Trunk-Line. As tomadas encontram-se junto ao ponto de entrada da Trunk-Line, imediatamente acima do ponto de entrada da Drop-Line, que serve de ligação ao inversor.

  • Tensões até 600 V
  • Corrente nominal máx. de 20 A (Trunk) e 5 A (Drop)
  • Utilização possível do micro-inversor com 500 W de saída
  • Classe de proteção IP67

 

Voltar para cima

Conector de rede para conector AC-Y

Conector de rede  

Conector de rede para conector AC-Y

Os conectores de rede de alimentação estabelecem as ligações entre o sistema fotovoltaico e à rede. Dependendo da estrutura do sistema, a ligação à rede de alimentação pode ser feita através do lado do conector ou das tomadas do conector AC-Y. A extremidade livre do condutor é colocada numa caixa de distribuição ou através de uma manga de cabo e direcionada para o quatro elétrico de energia.

  • Corrente nominal até 20 A
  • Classe de proteção IP67
Voltar para cima

Tampões

Tampões  

Protetores contra pó

Os protetores contra pó protegem os padrões do conector de pinos durante o transporte, contra a contaminação. No momento de instalação, são retirados simplesmente do conector, sem necessidade de ferramentas. Os tampões são instalados como remate final no último conector ligado, para proteger o conector contra condições metereológicas adversas.

  • Tampões IP contra condições meteorológicas adversas
  • Fabricado em plástico biodegradável

 

Voltar para cima

Ferramenta de desbloqueio

Ferramenta de desbloqueio  

Ferramenta de desbloqueio

O mecanismo de bloqueio do conector é extremamente robusto e impede que se solte inadvertidamente. O bloqueio pode ser aberto simples e rapidamente com a ferramenta de desbloqueio. Graças a um travamento adicional, a ferramenta de desbloqueio não cai do compartimento da tomada depois de solta.

Voltar para cima

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar