Voltar para a vista geral

Tecnologia de ligação para os sistemas fotovoltaicos integrados na construção

A integração de sistemas fotovoltaicos em estruturas de construção como fachadas exigem requisitos especiais nos componentes utilizados. O sistema SUNCLIX mini preenche os requisitos específicos para a tecnologia de ligação ideal.

As suas vantagens

  • Integração fácil nas estruturas de fachadas graças ao formato compacto de todos os componentes do sistema
  • Ligação local mais rápida através de conector DC com tecnologia de ligação pierce
  • Proteção contra corrente de retorno graças a caixa de díodos
  • Ligação segura e fiável duradoura através de componentes combinados

Sistemas fotovoltaicos integrados na construção (BIPV)

Edifícios com fachadas com painéis solares  

Sistema de ligação para painéis fotovoltaicos integrados

Recolher energia solar não apenas a partir do telhado, mas de toda a superfície do edifício; para esta vertente da produção de energia, a Phoenix Contact disponibiliza com o SUNCLIX mini um sistema de ligação DC especialmente compacto para painéis fotovoltaicos integrados.

Voltar para cima

Conector DC miniatura montável – SUNCLIX mini

Animação do produto SUNCLIX mini

Conector DC SUNCLIX mini

Os conectores SUNCLIX mini da Phoenix Contact são especialmente desenvolvidos para sistemas fotovoltaicos integrados na construção:

  • Design especialmente estreito – apenas 11 mm de diâmetro
  • Adequado para secções transversais do condutor de 2,5 mm²
  • Ligação mais rápida graças à tecnologia de ligação pierce
  • Adequeado para corrente até 15 A e tensão até 1000 V
  • Preenche o requisito do grau de proteção da norma IP67
  • Certificado pela VDE

 

Voltar para cima

Caixa de junção do módulo para painéis de fachada

Caixa de junção do módulo  

Caixa de junção do módulo para painéis de fachada

Elemento de conexão de um polo com largura adaptável para a integração em módulos isolantes.

  • 1000 V/15 A
  • Integração simples com larguras adaptáveis Integration durch adaptierbare Breite
  • A selagem é efetuada no decurso da vedação do isolante
  • Fita de contacto segura através de ligação por mola Sunclix

 

Voltar para cima

Caixa de díodos contra corrente de conjunto inversa

Caixa de díodos  

Caixa de díodos contra corrente de conjunto inversa

A caixa de díodos robusta impede a corrente de retorno e proteger assim os valiosos painéis fotovoltaicos.

  • 1000 V/5 A
  • Tensão reversa até 2200 V
  • Com conector ou extremidade de cabo aberta disponível

 

Voltar para cima

Voltar para a vista geral
Outras informações
  • Tecnologia de ligação para os sistemas fotovoltaicos integrados na construção

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar