Cabos fotovoltaicos

Cabos fotovoltaicos

Duradouro e seguro

Utilize cabos com certificação TÜV para a cablagem segura da sua instalação fotovoltaica.

Voltar para Cabos e fios

Categorias

Procurar em Cabos fotovoltaicos

Exibir todos os produtos dessa categoria

Resistente a temperaturas extremas e radiação ultravioleta – com os cabos fotovoltaicos da Phoenix Contact você cumpre todos os requisitos específicos da indústria. O nosso programa abrange cabos CC a metro, assim como ferramentas e acessórios para a cablagem segura da sua instalação fotovoltaica.

As suas vantagens

  • Variedade e flexibilidade graças às diferentes secções do condutor de 2,5 a 10 mm²
  • Duráveis, uma vez que são resistentes à radiação ultravioleta, temperaturas e influências atmosféricas
  • Cablagem segura e vocacionada para o futuro graças à ampla gama de tensão até 1.500 V
  • Cablagem rápida e simples com cabos montados de diferentes comprimentos

Produto a metro

Produto a metro  

Produto a metro

A Phoenix Contact disponibiliza cabos fotovoltaicos monopolares para secções do condutor de 2,5, 4, 6 e 10 mm² com os comprimentos de cabo de 100, 500 e 1.000 metros.

  • Tipo de cabo PE-X preto

Ferramentas e acessórios

Ferramentas e acessórios  

Ferramentas e acessórios

A gama de tecnologia de ligação CC inclui ferramentas para uma fácil montagem de campo, bem como conectores de teste, fichas de enchimento, tampas de proteção e porcas de fixação.

  • ferramentas de corte
  • Ferramentas de descarnar
  • Distribuidores Y
  • Tampas de proteção IP68

 

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760