PC de painel

Versáteis com visão alargada

Versáteis com visão alargada

Os PC de painel combinam as vantagens de um PC industrial moderno com as funções de operação e de monitorização de um monitor tátil.

Voltar para PC industriais

Categorias

Procurar em PC de painel

Exibir todos os produtos dessa categoria

Beneficie da combinação inteligente de IPC e monitor tátil: graças à parte frontal protegida conforme IP65, os PC de painel são ideais para a construção de quadros de distribuição. Estes constituem uma plataforma de elevado desempenho para controlar, programar ou operar e monitorizar máquinas e sistemas.

Vantagens

  • Adequado para qualquer sistema com tamanhos de ecrã de 7" a 24" e formatos 4:3 ou 16:9
  • Ecrãs táteis projetivo-capacitivos ou analógico-resistivos para diferentes áreas de aplicação
  • Potência do processador adequada à aplicação: com processadores de elevado desempenho e energeticamente eficientes Intel® Atom™, Celeron®, Pentium® ou Core™ i da mais recente geração
  • Elevada disponibilidade do sistema graças à estrutura sem ventilador apta para a indústria sem partes móveis
  • Sistemas operativos para cada aplicação: Windows® 7, Windows® Embedded Standard 7 ou Windows® 10 IoT Enterprise LTSB
  • Expansível de forma flexível através de slots PCI e PCIe opcionais
  • Manutenção especialmente fácil graças a componentes de fácil acesso

Tecnologia moderna e design atrativo

PC de painel Valueline 2 com logótipos reddot e German Design Award  

Tecnologia e design extraordinários

A nova geração dos PC de painel Valueline distingue-se pela tecnologia de elevado desempenho e design atrativo. Com os PC de painel é possível implementar processos de operação e de monitorização de forma fiável no sistema.

Os dispositivos com ecrã multitoque são adequados para a montagem na parte frontal do quadro de distribuição onde a combinação da tecnologia informática mais recente e do design atrativo tem vindo a ganhar cada vez mais importância.

Para conceitos de operação modernos, os PC de box e de painel foram ampliados com uma classe de entrada:

  • A gama de produtos Valueline 1000 está equipada com os mais recentes processadores Intel® Atom™, inúmeras interfaces e funcionalidades infindáveis. Assim, esta família de produtos é uma solução de IPC ideal para aplicações simples.

Os júris do German Design Council também ficaram convencidos, tendo concedido aos nossos PC industriais o German Design Award 2017.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar