Componentes de tecnologia PROFINET

Componentes de tecnologia PROFINET

Ligação rápida e fácil

Tecnologia comprovada na prática para a integração de PROFINET nos seus dispositivos e soluções de automação.

Utilize componentes de tecnologia da Phoenix Contact na implementação das suas interfaces PROFINET. Pode encontrar aqui interfaces de equipamento eficazes assim como interfaces de controlador PROFINET complexas e perfis PROFINET PROFIsafe e PROFIdrive.

As suas vantagens

  • Implementação simples - imediatamente pronto a correr em sistema operativos suportados
  • Rápida certificação para o seu equipamento graças a software previamente certificado
  • Desempenho e estabilidade elevados graças a Conformance Class C e classe de carga de rede 3
  • Serviço abrangente e apoio competente por parte dos nossos especialistas PROFINET

Pilha de comunicação PROFINET pronta a utilizar

Gráfico pilha PROFINET  

SDK PROFINET, a implementação optimizada de PROFINET

A Phoenix Contact têm à disposição Software Development Toolkits (SDKs) para diversas arquiteturas de CPU e sistemas operativos em tempo real. As pilhas encontram-se disponíveis na forma de biblioteca de objetos e adicionalmente para Windows como Dynamic Link Library (DLL). Esta encontra-se compilada e ligada para combinações específicas de CPU, sistema operativo e compilador.

Com isso economiza-se tempo precioso durante a integração e certificação da sua interface PROFINET.

TPS-1 - A interface de equipamento PROFINET completa num único ASIC

Chip PROFINET  

Device Interface de chip único para PROFINET

O PROFINET Device-Chip TPS-1 reduz o investimento de implementação ao mínimo absoluto.

Com isso adquire uma interface PROFINET flexível e altamente integrada como solução de chip único ao preço de uma interface de bus de campo.

Com a Development Toolkit TPS-1, a Phoenix Contact coloca à sua disposição um conjunto completo de ferramentas de software para o TPS-1. O Development Toolkit TPS-1 é composto de vários componentes, entre os quais a pilha de protocolo PROFINET do TPS-1.

Download de software

Este botão leva-o à área de download do Development Toolkit PROFINET TPS-1.

PROFIsafe - Comunicação segura através de PROFINET

Logótipo PROFIsafe  

PROFIsafe, o perfil de comunicação seguro para PROFINET

Dispositivos de automação orientados para segurança com interface PROFINET precisam de uma camada de comunicação adicional para a comunicação segura através de PROFINET.

A Phoenix Contact disponibiliza para as classes de equipamento PROFINET Controller e Device respetivamente uma camada certificada própria PROFIsafe V2 F-Host e PROFIsafe V2 F-Device.

PROFIdrive - o perfil de acionamento modular para PROFINET

Logótipo PROFIdrive  

Perfil de equipamento PROFIdrive

O PROFIdrive é um perfil de equipamento modular e independente do fabricante para dispositivos de acionamento baseados em comunicação PROFIBUS ou PROFINET.

Temos disponível o PROFIdrive como camada de equipamento adequada para soluções com a interface de equipamento de chip único PROFINET TPS-1. Aproveite as vantagens do perfil de acionamento:

  • Perfil modular PROFIdrive para soluções de acionamento PROFINET com a classe de aplicações AK1, AK3 e AK4
  • Implementação simples e economizadora de tempo graças à construção flexível da camada PROFIdrive
  • Previamente certificado e testado com o verificador de perfil PROFIdrive assim como com aplicações de teste SIMOTION

PHOENIX CONTACT
Software GmbH

+49 52 61/93 73-0

Langenbruch 6
D-32657 Lemgo

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar