PROFINET

PROFINET

Solução de sistema com futuro garantido

PROFINET é perfeito para a automação: baseado em Ethernet, extremamente flexível e potente.

Voltar para Produtos conforme protocolos

Categorias

Procurar em PROFINET

Exibir todos os produtos dessa categoria

Na qualidade de um dos especialistas em automação líderes a nível mundial, a Phoenix Contact oferece uma gama de produtos completa para a implementação de redes PROFINET: desde componentes de hardware e software a cabos e conectores. Os componentes que se complementam perfeitamente, em conjunto com outros produtos da Phoenix Contact, possibilitam um aumento da produtividade das suas máquinas e sistemas.

Vantagens

  • Padrão internacional para comunicação através de Ethernet: utilizável a nível internacional e independentemente do fabricante
  • Integração simples dos sistemas de automação existentes, graças às estruturas de rede abertas
  • Diagnóstico abrangente e segurança elevada devido ao protocolo de comunicação extremamente potente e flexível
  • Gama de produtos abrangente da Phoenix Contact – mais de 500 produtos e serviços disponíveis
  • Competência tecnológica completa: desenvolvimentos próprios dos aparelhos PROFINET e dos respetivos conectores e chipsets, bem como stacks e configuradores
  • Apoio ao desenvolvimento de aparelhos, certificação e integração – através do PROFINET Competence Center

Tudo para PROFINET

Tudo para PROFINET

Controladores potentes

Para tarefas de controlo médias e elevadas disponibilizamos PLC expansíveis modulares, também para calha metálica. Além disso, a Phoenix Contact oferece controladores multifunções baseados em PC com interfaces PROFINET.

Sistemas I/O para o quadro de distribuição e a instalação de campo

As famílias de produtos Axioline F, Axioline E, Inline, INTERBUS ST, Fieldline e Ruggedline da Phoenix Contact incluem sistemas I/O com capacidades PROFINET para diferentes requisitos:

  • com os graus de proteção IP20 e IP65/67
  • com formato modular ou compacto
  • com grande diversidade de funções
  • com certificações internacionais

Software de automação PC WORX

O cerne de um sistema PROFINET é o controlador. Os nossos controladores podem ser programados integralmente com o nosso software de automação PC WORX.

O software apoia-o na configuração da rede PROFINET, na programação conforme a norma IEC 61131 e na colocação em funcionamento e diagnóstico de todos os componentes.

Switches de Ethernet industrial para PROFINET

Escolha o switch adequado para cada aplicação PROFINET:

  • Conformance Class A - Lean Managed Switches com filtro PTCP para estabilização da sua rede PROFINET.
  • Confomance Class B - Smart Managed Switches com dispositivo PROFINET integrado para a configuração e diagnóstico diretamente a partir do sistema de controlo, LLDP para deteção automática da topologia e Media Redundancy Protocol (MRP) para redundância rápida.
  • Conformance Class C - PROFINET IRT-Switches com tecnologia ERTEC integrada e propriedades de tempo real ideais e a mais elevada prioritização dos dados PROFINET graças ao Cut-Thorough-Switching.

Soluções sem fios fiáveis

Usufrua, na sua rede PROFINET, das possibilidades da comunicação sem fios e dos fiáveis componentes industriais da Phoenix Contact. A Wireless Ethernet é a solução ideal para sistemas expandidos ou máquinas móveis – segura, potente e de fácil manutenção. Utilize a tecnologia ideal para cada aplicação e requisito:

  • Industrial Wireless LAN - para a ligação de muitos elementos móveis numa rede expandida com elevado desempenho.
  • Industrial Bluetooth - para a ligação extremamente fácil de componentes de automação, também paralelamente a outros sistemas sem fios.

Conversores de meios flexíveis

Para a mais elevada imunidade a falhas e alcance de transmissão, nas aplicações de Ethernet industriais os conversores de meios convertem dados Ethernet em fibra ótica de forma transparente.

Disponibilizamos para cada aplicação a tecnologia certa: conversores de meios com comprimento de onda de 1300 nm para distâncias especialmente grandes, aparelhos com 660 nm para tecnologia POF/HCS de utilização fácil e conversores de meios com tecnologia WDM para transmissão através de um fio, por ex. em aplicações rotativas.
Os conversores de meios com modo de operação Pass-Through permitem tempos de latência baixos e são especialmente adequados para aplicações críticas em termos de tempo, como PROFINET RT.

Proteção contra sobretensão eficaz

Aumente a segurança do seu sistema com a eficiente proteção contra sobretensão da Phoenix Contact. O adaptador RJ45 Datatrab está disponível especialmente para a proteção de interfaces PROFINET.

Isoladores de rede para PROFINET

Os nossos isoladores destinam-se ao isolamento galvânico até 4 kV em redes Ethernet baseadas em cobre. Ficam assim protegidos aparelhos e interfaces Ethernet. Isto aumenta significativamente a imunidade em ambientes industriais exigentes.

Os aparelhos cumprem os requisitos para aplicações ferroviárias de acordo com as normas EN 50155 e EN 50121.

Cablagem clara para quadro de distribuição

Procura uma alternativa para a montagem de conectores RJ45 no local? Os painéis de patch são a solução confortável.

A cablagem de campo comum a todo o quadro de distribuição pode ser instalada de acordo com a variante escolhida nos bornes de parafuso, de mola ou LSA. A ligação posterior aos dispositivos finais é realizada então através de cabos patch RJ45 pré-montados.

Os campos patch podem ser montados com apenas um clique na calha metálica no quadro de distribuição.

Sistemas de cabos pré-montados

A gama de produtos PROFINET da Phoenix Contact contém cabos e conectores para cada conceito de instalação. Deixe-se impressionar:

  • Conectores RJ45 com os graus de proteção IP20 e IP67
  • Conectores M12 com os graus de proteção IP65 e IP67
  • Conectores para distribuição de energia
  • Todos os tipos de cabos convencionais para quadro de distribuição e campo

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Serviço

Axioline F – PROFINET

Parametrização e diagnóstico

Outras informações

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar