Voltar para a vista geral

Tudo para PROFINET

Na qualidade de um dos especialistas em automação líderes a nível mundial, a Phoenix Contact oferece uma gama de produtos completa para a implementação de redes PROFINET: desde componentes de hardware e software a cabos e conectores. Os componentes que se complementam perfeitamente, em conjunto com outros produtos da Phoenix Contact, possibilitam um aumento da produtividade das suas máquinas e sistemas.

Software de automação PC WORX

 Software de programação PC WORX  

Software de programação PC WORX

O cerne de um sistema PROFINET é o controlador. Os nossos controladores podem ser programados integralmente com o nosso software de automação PC WORX.

O software apoia-o na configuração da rede PROFINET, na programação conforme a norma IEC 61131 e na colocação em funcionamento e diagnóstico de todos os componentes.

Voltar para cima

Soluções sem fios fiáveis

Sistemas industriais sem fios para PROFINET  

Comunicação PROFINET fiável com sistemas sem fios industriais

Usufrua, na sua rede PROFINET, das possibilidades da comunicação sem fios e dos fiáveis componentes industriais da Phoenix Contact. A Wireless Ethernet é a solução ideal para sistemas expandidos ou máquinas móveis – segura, potente e de fácil manutenção. Utilize a tecnologia ideal para cada aplicação e requisito:

  • Industrial Wireless LAN - para a ligação de muitos elementos móveis numa rede expandida com elevado desempenho.
  • Industrial Bluetooth - para a ligação extremamente fácil de componentes de automação, também paralelamente a outros sistemas sem fios
Voltar para cima

Switches de Ethernet industrial para PROFINET

Switches de Ethernet industrial para PROFINET  

Switches de Ethernet industrial para PROFINET

Escolha o switch adequado para cada aplicação PROFINET:

  • Conformance Class A - Lean Managed Switches com filtro PTCP para estabilização da sua rede PROFINET.
  • Confomance Class B - Smart Managed Switches com dispositivo PROFINET integrado para a configuração e diagnóstico diretamente a partir do sistema de controlo, LLDP para deteção automática da topologia e Media Redundancy Protocol (MRP) para redundância rápida.
  • Conformance Class C - PROFINET IRT-Switches com tecnologia ERTEC integrada e propriedades de tempo real ideais e a mais elevada prioritização dos dados PROFINET graças ao Cut-Thorough-Switching.

 

Voltar para cima

Controladores potentes

Controladores dimensionáveis para PROFINET  

Controladores dimensionáveis para PROFINET

Para tarefas de controlo médias e elevadas disponibilizamos PLC expansíveis modulares, também para calha metálica. Além disso, a Phoenix Contact oferece controladores multifunções baseados em PC com interfaces PROFINET.

Voltar para cima

Conversores de média flexíveis

Conversores de média para PROFINET  

Conversores de média para PROFINET

Para a mais elevada imunidade a falhas e alcance de transmissão, nas aplicações de Ethernet industriais os conversores de meios convertem dados Ethernet em fibra ótica de forma transparente.

Disponibilizamos para cada aplicação a tecnologia certa: conversores de meios com comprimento de onda de 1300 nm para distâncias especialmente grandes, aparelhos com 660 nm para tecnologia POF/HCS de utilização fácil e conversores de meios com tecnologia WDM para transmissão através de um fio, por ex. em aplicações rotativas.
Os conversores de média com modo de operação Pass-Through permitem tempos de latência baixos e são especialmente adequados para aplicações críticas em termos de tempo, como PROFINET RT.

Voltar para cima

Proteção contra sobretensão eficaz

Adaptador de proteção e dispositivo de proteção contra descargas atmosféricas  

Adaptador de proteção e dispositivo de proteção contra descargas atmosféricas

Aumente a segurança do seu sistema com a eficiente proteção contra sobretensão da Phoenix Contact. O adaptador RJ45 Datatrab está disponível especialmente para a proteção de interfaces PROFINET.

Voltar para cima

Cablagem clara para quadro de distribuição

Painel de patch com diferentes possibilidades de ligação  

Painel de patch com diferentes possibilidades de ligação

Procura uma alternativa para a montagem de conectores RJ45 no local? Os painéis de patch são a solução confortável.

A cablagem de campo comum a todo o quadro de distribuição pode ser instalada de acordo com a variante escolhida nos bornes de parafuso, de mola ou LSA. A ligação posterior aos dispositivos finais é realizada então através de cabos patch RJ45 pré-montados.

Os campos patch podem ser montados com apenas um clique na calha metálica no quadro de distribuição.

Voltar para cima

Sistemas de cabos pré-montados

Cabos e conectores  

Cabos e conectores

A gama de produtos PROFINET da Phoenix Contact contém cabos e conectores para cada conceito de instalação. Não perca:

  • Conectores RJ45 com os graus de proteção IP20 e IP67
  • Conectores M12 com os graus de proteção IP65 e IP67
  • Conectores para distribuição de energia
  • Todos os tipos de cabos convencionais para quadro de distribuição e campo
Voltar para cima

Sistemas I/O para o quadro de distribuição e a instalação de campo

Sistemas I/O com capacidades PROFINET  

Sistemas I/O com capacidades PROFINET

As famílias de produtos AxiolineF, Axioline E, Inline, INTERBUS ST, Fieldline e Ruggedline da Phoenix Contact incluem sistemas I/O com capacidades PROFINET para diferentes requisitos:

  • com os graus de proteção IP20 e IP65/67
  • com formato modular ou compacto
  • com grande diversidade de funções
  • com certificações internacionais
Voltar para cima

Luzes de máquinas PLD – luz inteligente

Integração perfeita da iluminação na sua máquina – graças ao módulo de comunicação PLD

Integrar luz de forma inteligente – com as luzes de máquinas PLD

As robustas luzes de máquinas PLD da Phoenix Contact elevam a fasquia ao nível da iluminação eficiente de sistemas industriais: com a tecnologia LED, a luz não ofuscante, a interface de comunicação e a ligação em série através de cablagem M12 ao sistema de fecho rápido SPEEDCON.

O módulo de comunicação PLD para PROFINET permite aceder em qualquer altura às unidades luminosas, parametrizá-las e utilizá-las de forma ainda mais orientada para objetivos. Obtém assim a sua solução de luz individual.

Voltar para cima

Isoladores de rede para PROFINET

Isoladores de rede para PROFINET  

Isoladores de rede para PROFINET

Os nossos isoladores destinam-se ao isolamento galvânico até 4 kV em redes Ethernet baseadas em cobre. Ficam assim protegidos aparelhos e interfaces Ethernet. Isto aumenta significativamente a imunidade em ambientes industriais exigentes.

Os aparelhos cumprem os requisitos para aplicações ferroviárias de acordo com as normas EN 50155 e EN 50121.

Voltar para cima

Voltar para a vista geral
Outras informações
  • Tudo para PROFINET

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar