Controlador lógico programável para a infraestrutura de edifícios

Controlador lógico programável para a infraestrutura de edifícios

Building IoT - automação simples

Integrar, parametrizar, visualizar – de forma rápida e eficiente.

Voltar para Controladores lógicos programáveis e sistemas de I/O

Categorias

Procurar em Controlador lógico programável para a infraestrutura de edifícios

Exibir todos os produtos dessa categoria

O controlador modular potente ​ILC 2050 BI​ está especialmente concebido para tarefas de automação em edifícios: principalmente, na monitorização e no controlo de infraestrutura de edifícios, de fluxos energéticos ou no setor de sistemas de AVC (aquecimento, ventilação e climatização). O controlador destaca-se pela sua escalabilidade, bem como pela ilimitada variedade de aplicações em hardware e software.

Vantagens

  • Custos de colocação em funcionamento minimizados graças a funções padronizadas
  • Esforço reduzido na integração de sensores e atuadores graças a diferentes protocolos num controlador
  • Programação simples através da função arrastar e soltar
  • Operação económica graças a manutenção, monitorização e programação baseadas na web e independentes do local

Integração de construções – aberta, eficiente, ilimitada

Edifícios com diferentes construções e sistema solar montado no telhado  

Integração simples de diferentes construções

Uma vantagem fundamental da estrutura Niagara é a integração de dados de diferentes sistemas de bus e de protocolos do nível de campo. Os dados são resumidos, processados e transmitidos num controlador.  Para tal, o controlador suporta inúmeros controladores de comunicação, entre eles, BACnet/IP, Modbus/TCP, KNXnet/IP, LonMark IP-852, oBIX e SNMP. 

Os dados de dispositivos e redes ligados são normalizados, estando, de seguida, disponíveis no sistema completo

Modelo de licença flexível

Cubo  

Licenciamento flexível - solução à medida

A licença de Niagara do controlador baseia-se na quantidade de pontos de dados que podem ser integrados. A licença básica começa com 250 pontos de dados e pode ser ampliada até aos 10.000 pontos de dados. Adicionalmente, é necessária uma licença de manutenção para realizar atualizações no software. Os tempos de execução oferecidos são de um, três e cinco anos. Pergunte-nos e nós encontramos a licença ideal para o seu projeto.

Gestão de estações ao nível do servidor - Supervisor e Workbench

Quadros de comando e IPC com visualização  

Parametrização simples e eficiente de estações

Supervisor

O software Supervisor oferece representação gráfica de informações em tempo real e funções do servidor. Por ex., registo central de tendências, arquivamento, alarme, visualização, agendador, gestão de bases de dados em todo o sistema e integração em sistemas SCADA. O Supervisor suporta a comunicação direta com outros sistemas através de diferentes protocolos baseados em IP como BACnet/IP, Modbus/TCP, KNXnet/IP, LonMark IP-852, oBIX e SNMP e de um modelo de objetos normalizado.

Workbench

Workbench é a plataforma de desenvolvimento do Supervisor com ferramentas de programação gráficas e baseadas em texto. A Workbench destina-se à configuração de interfaces de comunicação, à visualização web, à gestão de utilizadores e inclui uma consola de alarme. A Workbench oferece todos os componentes necessários para desenvolver funções complexas para módulos padrão. As visualizações de Wiresheet oferecem aplicações de programação através da função arrastar e soltar. Uma licença de Workbench é parte integrante de todas as licenças de Supervisor.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar