Controlador lógico programável conforme a norma IEC 61131

Controlador lógico programável conforme a norma IEC 61131

Mais funções, mais opções

Controlador lógico programável expansível a nível funcional – a solução de controlo flexível para todos os tipos de sistema.

Voltar para Controlador lógico programável e sistemas I/O

Categorias

Procurar em Controlador lógico programável conforme a norma IEC 61131

Exibir todos os produtos dessa categoria

Pretende programar conforme IEC 61131? A Phoenix Contact oferece controladores lógicos programáveis em todas as classes de potência para dar resposta às suas necessidades. Utilize os nossos controladores lógicos programáveis, por ex. no fabrico de máquinas e integração de sistemas, para energias renováveis ou em aplicações automóveis. Utilize os nossos sistemas de controlador lógico programável com os I/O adequados ou opte por um controlador de alto desempenho para o máximo desempenho.

Vantagens

  • Possibilidade de comunicação graças a servidor web integrado que pode ser programado livremente, bem como a uma grande variedade de interfaces e protocolos
  • Durabilidade graças a invólucros sólidos e ao sistema eletrónico resistente a EMC
  • Elevada flexibilidade e possibilidade de expansão graças a numerosos I/O perfeitamente adaptados ao controlador lógico programável
  • Assistência e manutenção a nível mundial e ainda tempos de resposta curtos aumentam a disponibilidade da instalação

Controlador lógico programável rápido e robusto com sistema I/O adequado

Axiocontrol com módulos I/O e de segurança  

Controlador lógico programável Axiocontrol com módulos I/O Axioline F locais e de segurança

Os controladores lógicos programáveis da série Axiocontrol (AXC) são concebidos para máximo desempenho, manuseamento simples e utilização em ambientes industriais adversos. A base para tal é o invólucro especialmente robusto e as propriedades EMC excecionais. Além disso, oferecem maior segurança graças a uma fonte de alimentação ininterrupta integrada.

Em conjunto com o sistema I/O Axioline F da Phoenix Contact, os Axiocontrols oferecem velocidade máxima graças a uma ligação direta de bus.

Praticamente todos os controladores lógicos programáveis da série Axiocontrol estão disponíveis com intervalos de temperatura ampliados para temperaturas extremas.

Controlador lógico programável e sistema I/O para automação flexível e económica

Estação Inline (ILC e I/O)  

CLP Inline com bornes I/O locais

Os controladores Inline (ILC) são o padrão comprovado no portfólio de controladores lógicos programáveis da Phoenix Contact. Os controladores lógicos programáveis são compatíveis com todas as vias de comunicação habituais como Ethernet e rede móvel. Além disso, podem ser ampliados facilmente com diversos módulos I/O Inline e oferecem a melhor comunicação com um servidor web livremente programável integrado. 

O sistema de controlador lógico programável pode ser facilmente inserido em redes PROFINET existentes graças à funcionalidade PROFINET Device.

Controlador lógico programável redundante e seguro com desempenho máximo

Controlador lógico programável RFC460R e RFC470S  

Controlador lógico programável com desempenho máximo para redundância e segurança

Os potentes controladores lógicos programáveis da família RFC (controlador remoto de campo) possuem um visor de diagnóstico no qual podem ser lidas confortavelmente mensagens de estado do sistema de controlo e de bus de campo. O potente processador permite processar diversas tarefas de automação a alta velocidade.

Assegure a operação contínua da sua automação com o controlador lógico programável de redundância PROFINET. Os controladores lógicos programáveis de elevado desempenho formam automaticamente um sistema redundante graças à tecnologia AutoSync.

A variante de segurança permite-lhe integrar funções de segurança até SIL 3 em sistemas existentes. A utilização de PROFIsafe permite reduzir as despesas de cablagem e instalação.

Controlador lógico programável de software

Controlador lógico programável de software PC Worx RT Basic e PC Worx SRT  

Controlador lógico programável de software para IPC

O controlador lógico programável de software da Phoenix Contact é uma alternativa económica ao controlador lógico programável convencional. Adaptado aos seus requisitos de desempenho, um PC industrial, ou mesmo um PC Windows convencional, transforma-se numa unidade de controlo, operação ou visualização no seu sistema.

Consoante os requisitos de desempenho, opte pelo PC WORX SRT, com tempos de resposta garantidos estatisticamente para tarefas pequenas a médias.

Para uma automação complexa que exige um tempo real rigoroso, opte pelo PC WORX RT BASIC. O sistema funciona de forma particularmente estável, pois além do sistema operativo padrão Windows, é instalada uma ampliação em tempo real. Deste modo, a integridade e o processo determinista do controlador são protegidos.

Software de programação de controlador lógico programável

Software de programação de controlador lógico programável PC Worx, PC Worx Express, Safetyprog e PC Worx Target for Simulink  

Software de programação de controlador lógico programável conforme IEC 61131 com integração de segurança e Simulink para aplicações diversas

Desde tarefas bem estruturadas com controlador lógico programável básico até à automação de sistemas complexos com controlador lógico programável de alto desempenho: aqui encontra o software de programação de controlador lógico programável adequado à sua aplicação.

Programe o seu controlador lógico programável com o software PC Worx conforme IEC 61131, configuração de bus de campo e o diagnóstico de sistemas. Para uma introdução rápida à automação com controlador lógico programável básico está também disponível o software de programação gratuito PC Worx Express.

Transforme o seu controlador lógico programável num controlador lógico programável de segurança com SafetyProg ou integre as funcionalidades de Matlab Simulink com PC Worx Target for Simulink.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Serviço


PLCnext Technology: aberta e preparada para o futuro

Com a PLCnext Technolog, está à altura dos requisitos do mundo IoT


PLCnext Control

Desembalamento do primeiro CLP baseado em plataforma aberta.

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar