Voltar para a vista geral

Tecnologia para ligações de potência

Placas de circuitos impressos de corrente elevada

Três tecnologias para a produção de placas de circuitos impressos com números de posição  

Tecnologias de produção de placas de circuitos impressos

Capacidade de transmissão de corrente até 125 A? As placas de circuitos impressos de corrente elevada e os componentes do programa COMBICON tornam isso possível.
Para criar as placas de circuitos impressos de corrente elevada existem várias tecnologias (ver figura):

1. Tecnologia multilayer
2. Tecnologia de cobre espesso
3. Tecnologia de registo de condutores

Através destas tecnologias diferentes resultam novas possibilidades para o design do equipamento:

  • As funções e módulos necessários são posicionados numa única placa de circuitos impressos.
  • Assim, são dispensadas outras operações para a instalação de equipamentos e também a cablagem dispendiosa de equipamentos adicionais.
  • Os equipamentos tornam-se mais pequenos.

Capacidade de condução de corrente

Curva de redução de carga no exemplo do conector SPC 5  

Curva de redução de carga no exemplo do conector SPC 5

A capacidade de condução de corrente dos trilhos dos condutores na placa de circuitos impressos é decisiva para a segurança e capacidade de potência do seu equipamento. Para evitar danos térmicos das peças do equipamento, tenha em conta também os fatores seguintes:

  • Temperatura ambiente
  • Número de polos
  • Secção transversal da ligação

As curvas básicas e diagramas de redução de carga para a determinação da capacidade de condução de corrente permitida dos produtos COMBICON podem ser consultados no catálogo de produtos. Neste contexto, observe também as fichas técnicas de laboratório dos respectivos produtos.


Voltar para a vista geral
Outras informações
Certificação e aprovação

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar