Voltar para a vista geral

Certificação Ex

Bornes e conectores de placas de circuitos impressos com certificação Ex

Bornes e conectores de placas de circuitos impressos com certificação Ex

A gama de produtos dos bornes e conectores de placas de circuitos impressos com certificação Ex da Phoenix Contact foi concebida especialmente para a utilização em áreas potencialmente explosivas. Os artigos possuem a certificação de componentes em conformidade com as normas IEC/EN 60079-0 e IEC/EN 60079-7 que definem as exigências aos equipamentos em ambientes potencialmente explosivos.

A utilização de ligações de placas de circuitos impressos na tecnologia de processos coloca exigências mais altas às seguintes características:

  • Distâncias de isolamento e distâncias superficiais
  • Comportamento de aquecimento
  • Resistência ao envelhecimento
  • Capacidade de isolamento dos materiais isolantes

Certificação:

Substância inflamávelGás, nevoeiro, líquido, pó
Tipo de proteção contra igniçãoEx e (segurança elevada)
Grupo de equipamentosII
Categoria de equipamentos2 GD
Nível de proteção de equipamentosGb (ocorrência ocasional de substâncias inflamáveis)
Grupo de gasesIIC (energia de ignição < 60 μJ)
Condição adicionalU (certificação de componentes, produtos não são utilizáveis sozinhos)

Identificação Ex i em conformidade com IEC/EN 60079-11

Para o tipo de proteção contra ignição de segurança intrínseca Ex i de em conformidade com IEC/EN 60079-11, podem ser utilizados tanto bornes e conectores de placas de circuitos impressos com certificação Ex, como também produtos padrão. Também a construção de circuitos de corrente intrinsecamente seguros exige o cumprimento das distâncias de isolamento e distâncias superficiais obrigatórias. Os pontos de ligação desses circuitos de corrente devem estar visíveis e claramente identificados. A identificação a cores ocorre com azul claro.

Identificação em conformidade com a diretiva ATEX 94/9/CE

Identificação em conformidade com a diretiva ATEX 94/9/CE

Identificação para a segurança elevada Ex e em conformidade com EN 60079-0

Identificação em conformidade com EN 60079-0 para a segurança elevada

Voltar para a vista geral
Outras informações
Certificação e aprovação
  • Certificação Ex

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar