Voltar para a vista geral

Sistemas de contactos

Nós colocamos altas exigências às superfícies de contacto metálicas, para proteger os conectores contra corrosão e influências ambientais. Evidentemente, que apenas utilizamos ligas de cobre de alta qualidade e peças de aço enobrecidas e isentas de Cr(VI).

Sistema de contactos estanhado

Peça metálica estanhada  

Peça metálica estanhada

Os sistemas de contactos estanhados são a solução prática e económica para aplicações de solda.

O estanho reage de forma intermetálica com materiais básicos, tais como latão ou bronze. Isso pode causar um aumento de corrosão. Nos produtos da Phoenix Contact, essa reação é suprimida através de uma camada de barreira de níquel.

Isso significa:

  • Contacto seguro em tensões >20 mV e correntes >100 mA
  • Zonas de contacto estanques aos gases com resistências de contacto baixas
  • Qualidade permanentemente resistente da superfície
  • Sem crescimento posterior de filamentos
Voltar para cima

Sistema de contactos prateado

Peça metálica prateada para conectores  

Peça metálica prateada para conectores

Alta condutividade com correntes mais altas - esta excelente característica das camadas prateadas é feita por nós para seu benefício.

A utilização destes sistemas de superfície nos nossos conectores de corrente elevada oferece as seguintes vantagens:

  • Forças de contacto baixas
  • Muitos ciclos de encaixe e remoção
Voltar para cima

Sistema de contactos dourado

Pinos de contacto parcialmente dourados para réguas base  

Pinos de contacto parcialmente dourados para réguas base

A maior vantagem das camadas douradas é a sua resistência à corrosão em diversos meios agressivos.

Com estas propriedades, para tensões <20 mV e correntes <3 mA, a superfície dourada é ideal e possui uma longa vida útil com ciclos de encaixe >100.

Voltar para cima

Sobremola - Segurança adicional com alta potência

Sobremola de aço de um metal de contacto COMBICON  

Sobremola de aço de um metal de contacto COMBICON

As sobremolas de aço integradas oferecem segurança adicional, em caso de existirem oscilações de potência e de temperatura.

A utilização da sobremola de aço nos nossos conectores para aplicações de corrente elevada oferece as seguintes vantagens:

  • Nenhuma corrosão de contacto, através da pressão adicional da sobremola de aço sobre o contacto
  • Resistência de contacto estável a longo prazo
Voltar para cima

Voltar para a vista geral
Outras informações
  • Sistemas de contactos

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Bornes e conectores de encaixe para placas de circuitos impressos

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar