Conectores para placas de circuitos impressos

Confortável e rápido

Confortável e rápido

Ligação flexível - ligação rápida e escolha livre do tipo de ligação.

Voltar para Bornes e conectores de encaixe para placas de circuitos impressos

Categorias

Procurar em Conectores para placas de circuitos impressos

Exibir todos os produtos dessa categoria

Os conectores para placas de circuitos impressos da Phoenix Contact estão disponíveis com tecnologias de ligação inovadoras. Graças aos passos de 2,5  a 15 mm e intensidades de corrente até 125 A, poderá encontrar sempre a solução apropriada para o design do seu equipamento.

Vantagens

  • Flexibilidade com escolha livre da tecnologia de ligação de condutores
  • Vida útil longa graças às geometrias e superfícies desenvolvidas
  • Segurança da ligação através de tecnologias de ligação inovadoras
  • Proteção contra encaixe incorreto graças a sistemas de codificação

Outras informações

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Bornes e conectores de encaixe para placas de circuitos impressos

Serviço


Conectores para placas de circuitos impressos com operação por alavanca

Conectar nunca foi tão prático.


Mini-conector de duas linhas

Sistema de conectores com ligação por mola push-in.


Conectores para placas de circuitos impressos SDC de peça única

Conectores para placas de circuitos impressos de peça única - confortáveis, económicos e compactos.

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar