Elementos óticos

Grande variedade de sinais

Grande variedade de sinais

Diferentes cores, diferentes tipos de sinais - o sinal adequado para a sua aplicação, em qualquer situação.

Voltar para Colunas de sinalização

Categorias

Procurar em Elementos óticos

Exibir todos os produtos dessa categoria

Você está à procura de uma sinalização ótica apropriada para a indicação de estado em máquinas ou sistemas? A Phoenix Contact tem à sua disposição cinco cores diferentes com até cinco tipos de sinais por cor - até 1.200 combinações.

Vantagens para si

  • Qualquer tarefa de sinalização é realizada através da grande variedade de sinais
  • Sequência aleatória dos elementos óticos, graças à estrutura modular
  • Longa vida útil, graças a elementos LED com baixo consumo de corrente elétrica

Longa vida útil, graças à tecnologia LED

Os elementos óticos da Phoenix Contact funcionam com tecnologia LED inovadora.

  • Longa vida útil de até 100.000 horas
  • Consumo de energia reduzido
  • Resistente contra choques e vibrações

Impossível de ignorar - graças à luz de flash aleatório

Situações expeciais requerem sinais especiais. Em muitas aplicações, é importante que os sinais luminosos não sejam ignorados. Os elementos LED com luz de flash aleatório são a solução certa e impossível de ignorar.

  • Impulsos luminosos irregulares
  • Elevada percepção mesmo pelo canto do olho
  • Sem efeito de habituação, devido aos sinais luminosos aleatórios

Sete sinais num só elemento

Em caso de ter menos espaço disponível, com apenas um elemento multicor poderá visualizar até sete estados diferentes da máquina. A luz permanente multicor acende, consoante as necessidades, em cor vermelha, verde, amarela, azul, branca, violeta e turquesa.

  • Menor espaço necessário
  • Custos de armazenagem reduzidos
  • Dispensa de uma saída digital para a ativação de uma coluna do semáforo
  • Não é necessária a montagem posterior de elementos óticos na ampliação de cores de sinalização

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar