Soluções de segurança para redes

Seguro sem PLC de segurança

Seguro sem PLC de segurança

Distribua os módulos I/O seguros na sua rede, sem necessitar de um controlador de segurança.

Voltar para Segurança funcional

Categorias

Procurar em Soluções de segurança para redes

Exibir todos os produtos dessa categoria

A forma mais simples de integrar a segurança no seu sistema: módulos I/O inteligentes e seguros com tecnologia SafetyBridge. Aqui, a função de segurança é processada diretamente nos módulos I/O. Desse modo, você poupa no controlador de segurança e no sistema de bus de campo seguro.

As suas vantagens

  • Estrutura do sistema económica, pois não é necessário qualquer PLC de segurança, nem nenhum sistema de bus de campo seguro, graças à tecnologia SafetyBridge
  • Utilização flexível graças à compatibilidade com todos os sistemas de bus comuns
  • Configuração simples com o software SAFECONF
  • Comunicação sem fios – transmita dados seguros por transmissão Wireless
  • Integração económica dos componentes em instalações novas e projetos de reequipamento, devido à facilidade e modularidade

Tecnologia SafetyBridge – com segurança, muito flexível

Topologia da tecnologia SafetyBridge  

O princípio da tecnologia SafetyBridge

Tecnologia SafetyBridge significa que os módulos de entrada e de saída trocam sinais de segurança entre si. Dado que os próprios módulos processam as funções de segurança, use o controlador habitual e a rede somente como meio de transporte.

Sem controlador de segurança ou sistema de bus de campo seguro, esta é uma solução de baixo custo para a segurança funcional em aplicações comuns.

Além disso, os módulos I/O seguros com tecnologia SafetyBridge cumprem todos os requisitos de segurança até SIL 3 ou PL e.

Integração simples em todas as redes mais comuns

Módulos I/O seguros Axioline F  

Módulos I/O seguros Axioline F

Os módulos I/O SafetyBridge não permitem apenas uma instalação flexível na rede, mas também oferecem compatibilidade com todos os sistemas de bus mais comuns.

  • PROFINET
  • PROFIBUS
  • EtherNet/IP™
  • INTERBUS
  • Modbus
  • Sercos

 

Pode operar os módulos I/O seguros com um único controlador, mesmo em redes mistas como PROFIBUS e PROFINET. Para isso, conforme o controlador padrão e o sistema de bus, selecione o acoplador de bus adequado a partir dos nossos sistemas I/O modulares Inline ou Axioline F.

Sistemas I/O para o quadro de comando com tecnologia SafetyBridge

Sistemas I/O com tecnologia SafetyBridge  

Tecnologia SafetyBridge para Inline e Axioline F

A tecnologia SafetyBridge comprovada encontra-se disponível tanto para o sistema I/O Inline assim como para o sistema I/O Axioline F.

Os módulos Inline são estreitos e totalmente funcionais. A partir de uma grande seleção de módulos I/O e bornes funcionais para todos os sistemas de bus de campo habituais e redes ethernet, pode criar as suas próprias funções de automatização.

Axioline F é o sistema de I/O no formato modular de bloco. Devido aos seus tempos de reação curtos, o Axioline F adequa-se de forma excelente aos processos rápidos e síncronos. A tecnologia push-in garante uma instalação rápida e fácil e, graças à reduzida radiação, o Axioline F também é adequado para edifícios.

Dois relés de segurança num borne I/O seguro

Borne I/O seguro Inline ECO Safe  

Borne I/O seguro Inline ECO Safe com a função de dois relés de segurança

Os bornes I/O seguros Inline ECO Safe permitem desligar em segurança módulos de saída padrão em linha. A solução de segurança é transparente, uma vez que todas as mensagens de estado e de erro são encaminhadas para o controlador padrão. Os tempos de paragem relacionados com a segurança são assim reduzidos.

Integre os bornes I/O seguros através de encaixe simples na sua estação I/O Inline. Os módulos de saída padrão são então montados à direita do borne I/O seguro.

Ao ser acionado um sensor, por ex. paragem de emergência, a alimentação de tensão do atuador para os módulos de saída padrão em linha é desligada por motivos de segurança. É possível ligar até dois circuitos de sensor com dois canais a um borne I/O seguro. Se necessitar de vários circuitos de sensores na sua aplicação, pode integrar mais bornes I/O seguros.

Conforme os sensores e atuadores utilizados, é possível implementar funções de segurança até SILCL 3 e PL e.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Serviço


Determinar facilmente funções de segurança

Conheça os aspetos essenciais das funções de segurança e do nível de desempenho.

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar