Voltar para a vista geral

Segurança funcional via Wireless Ethernet

Transmitir sinais de segurança sem cabos

As soluções Wireless estão a ser usadas cada vez mais na automatização industrial devido à sua flexibilidade e fiabilidade. Use as vantagens da comunicação sem fio agora também na sua aplicação de segurança. Com os nossos produtos de Bluetooth e segurança, você dispõe de uma solução de segurança sem fio certificada pela TÜV!

Transmissão via rádio de sinais de segurança

Segurança via Bluetooth – muito fácil com a tecnologia SafetyBridge

Vantagens da combinação de segurança e Wireless

  • Integração fácil em redes de automatização existentes
  • Transmissão de sinais de segurança fiável a longas distâncias
  • Economia de custos com uma estrutura de máquina descentralizada ou móvel

Tecnologia SafetyBridge via Bluetooth

Transmissão via rádio de sinais de segurança  

Transmissão de sinais comuns e de segurança

A tecnologia SafetyBridge permite transmitir sem fio e com segurança e fiabilidade todos os sinais de dados relativos à segurança. Desse modo, é possível substituir facilmente os cabos por percursos hertzianos, sem alterar os parâmetros de segurança da aplicação de segurança.

As suas vantagens:

  • Transmissão de sinais de segurança fiável até 100 m (dependente do ambiente)
  • Transmissão de dados segura graças a canais de transmissão redundantes e correção de erros integrada
  • Funções de segurança até PL e ou SIL 3

 

Modo Mux – a solução Plug & Play

I/Os SafetyBridge no modo Mux  

Módulos de segurança e Bluetooth pré-configurados

Está à procura de uma solução Wireless para a sua aplicação de segurança que funcione completamente sem programação?

Use a nossa solução Plug & Play com o conjunto de rádio Ethernet e os módulos I/O SafetyBridge. Usando um cartão SD, você obtém um sistema Multiplex sem configuração de software adicional. Desse modo, você estabelece uma ligação segura e sem esforço via Bluetooth.

As suas vantagens:

  • Instalação simples Plug & Play
  • Dispensa programação – basta inserir o cartão SD
  • Transmitir sinais de segurança sem grande esforço
  • Transmissão de dados confiável também em paralelo com trechos WLAN

Voltar para a vista geral
Outras informações

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar