Voltar para a vista geral

Software de monitorização da rede e diagnóstico: FL VIEW

Automatização consequente - o software FL VIEW reconhece automaticamente a estrutura da rede e os participantes do seu sistema e apresenta os mesmos de forma transparente. As cores diferentes sinalizam o estado dos participantes da rede e das ligações.

Tempos de reação curtos para alta disponibilidade

Gestão de rede com FL VIEW  

Apresentação de redes com FL VIEW

Com FL VIEW, você poderá otimizar a disponibilidade da sua rede, detectando erros mais rapidamente.

Erros possíveis:

  • Endereços IP duplos
  • Falhas de comunicação
  • Falha de equipamentos
  • Comportamento errado ou sobrecarga de equipamentos
  • Deteção de hubs ou portáteis desconhecidos

Informações importantes do equipamento com um clique

Apresentação de informações do equipamento com FL VIEW  

Apresentação transparente das informações do equipamento

Disponha de todas as informações importantes sobre os participantes da rede, pressionando simplesmente num botão. O FL VIEW exibe todos os dados padrão legíveis via SNMP (IP, MAC, Location, nome do equipamento) numa janela.

Além disso: você poderá configurar livremente dois campos de informação adicionais.

Eventlog - todos os processos sob controlo

Função Eventlog do software FL VIEW  

Apresentação do protocolo com Eventlog

Com a função Eventlog, você tem todos os processos da sua rede sob controlo. O protocolo apresenta informações detalhadas, tais como estabelecimento e desconexão das ligações dos equipamentos ou alterações da topologia.

Novidade: os novos filtros permitem a visualização rápida dos dados de acordo com determinados critérios.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar