Software de gestão de rede

Automação com um clique no rato

Automação com um clique no rato

Software potente para controlar e gerir a sua automação via Ethernet.

Voltar para Ethernet industrial

Categorias

Procurar em Software de gestão de rede

Exibir todos os produtos dessa categoria

Com as ferramentas de software da Phoenix Contact, poderá monitorizar e configurar intuitivamente o seu sistema. Para isso, oferecemos soluções abrangentes com as quais poderá utilizar eficientemente as redes Ethernet em sistemas de automação.

Vantagens

  • Colocação em funcionamento e monitorização simples da rede através de gestão de configuração e firmware
  • Diagnóstico rápido e deteção de erros através da consulta contínua dos elementos da rede
  • Integração fácil de equipamentos em software de visualização baseado em OPC e servidores SNMP-OPC
  • Redução de períodos de paragem e falhas graças a tempos de resposta reduzidos na rede

Fácil colocação em funcionamento e monitorização de redes – com FL NETWORK MANAGER

Aspeto do FL NETWORK MANAGER  

O FL NETWORK MANAGER facilita a configuração e a gestão do firmware

Graças ao novo software de gestão de rede FL Network Manager, é muito simples colocar em funcionamento switches geríveis, componentes WLAN e aplicações de segurança da Phoenix Contact. Além disso, pode monitorizar estes componentes de rede e manter o seu firmware atualizado. Graças à configuração multidispositivo, economiza muito tempo na configuração e utilização da sua rede Ethernet.

  • Atualizações de firmware em vários equipamentos rápidas e fáceis de executar
  • Planeamento de endereço IP para distribuir endereços IP de forma cómoda via DCP, BOOTP, DHCP
  • Vista geral de todos os componentes de rede através de pesquisa de rede, mesmo com endereço IP desconhecido
  • Servidor TFTP e DHCP/BOOTP integrados
  • Configuração fácil de muitos componentes de infraestrutura com a configuração multidispositivo
  • Comunicação segura com os componentes de rede através de SNMPv3
  • Configuração de quaisquer dispositivos com funcionalidade SNMP graças ao SNMP Scripting

Apresentar redes de forma clara - com FL VIEW

Captura de ecrã do software FL VIEW  

Monitorização da rede e diagnóstico com FL VIEW

Agora é fácil encontrar erros: com a nova geração do software FL VIEW, as redes complexas e os respetivos elementos são estruturados de forma clara. Assim, é mais fácil encontrar erros e obter mais rapidamente os dados do seu sistema.

  • Detetar erros de comunicação típicos
  • Enviar mensagens de erro em caso de falhas iminentes
  • Identificar falhas de equipamentos ou erros de rede

Comunicação contínua com os protocolos OPC e SNMP

Utilização do servidor SNMP OPC  

Software SNMP e OPC para a comunicação contínua

A Phoenix Contact oferece, com o FL SNMP OPC Server, uma solução de software para a interligação dos tipos de protocolo padronizados e utilizáveis em todo o mundo OPC e SNMP. O software possibilita uma troca de dados entre o software de visualização baseado em OPC e componentes de automação SNMP.  Assim, poderá assegurar uma comunicação fiável entre as ferramentas de gestão de rede, hardware de automação e software de visualização.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Serviço


FL Network Manager

Vista geral e funções do software


FL Network Manager

Rollout de firmware e cópia de segurança de configuração

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar